Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Diamètre Interne (pouces) | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|
2.370 | #58-839 | €1.045,00 Demande de Devis |
|
||
1.550 | #54-174 | €700,00 Demande de Devis |
|
Adaptateurs de guides lumineux sont nécessaires avec les illuminateurs fibres optiques.
C'Bore Diameter A | Inner Diameter B | Outer Diameter C | C'Bore Depth D | Ring Height E | Bundle Diameter F | Ferrule Diameter G | Stock No. |
0.830" | 0.830" | 1.630" | N/A | 0.735" | 0.250" | 0.312" | #54-176 |
1.125" | 1.125" | 1.875" | N/A | 0.800" | 0.250" | 0.312" | #54-175 |
1.550" | 1.550" | 2.562" | N/A | 1.150" | 0.333" | 0.562" | #54-174 |
2.370" | 2.000" | 3.475" | 0.760" | 1.200" | 0.365" | 0.562" | #54-173 |
2.600" | 2.370" | 3.480" | 0.800" | 1.000" | 0.365" | 0.562" | #58-839 |
3.790" | 3.500" | 5.000" | 0.760" | 1.370" | 0.462" | 0.562" | #54-258 |
![]() ![]() |
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.