Produit ajouté au panier

Filtres Passe-Haut en Verre Coloré à Monture C SCHOTT RG-780, 22 mm CA

22mm CA C-Mount Longpass Glass Color Filter

22mm CA C-Mount Longpass Glass Color Filter

×
Stock #13-037 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€97,00
Qté 1-9
€97,00
Qté 10+
€86,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Longpass Filter
Filter Included:

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
25.40 ±0.38
Ouverture Utile CA (mm):
22.0
Épaisseur du Substrat (mm):
3.00 ±0.2
Longueur Totale (mm):
20.3

Propriétés optiques

Position de Coupure λc (nm):
780±9
Longueur d'Onde de Coupure (nm) :
780.00
Numéro de Verre/Filtre:
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Colored Glass
Traitement:
Uncoated
Couleur:
Black
Limite de Bande Passante 1 λp1 (nm):
900.00
Limite de la Bande Passante 2 λp2 (nm):
900.00
Transmittance Spectrale tip (%):
97.00
Limite du Stopband λs(nm):
610.00
Qualité de Surface:
80-50
Longueur d'Onde:
IR
Facteur de Réflexion Pd:
0.91

Filetage & montage

Type de Filetage:
C-Mount
Mount Diameter (mm):
30.0
Mount Included:

Propriétés des matériaux

Densité (g/cm3):
2.94
Température de Transformation (°C):
552.00

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Prémontées dans des logements de monture C gravés
  • Simplifient l'intégration dans les systèmes optiques
  • Filtres en verre coloré SCHOTT ou HOYA disponibles
  • Également disponibles non montés

Les Filtres Passe-Haut en Verre Coloré à Monture C sont prémontés dans des logements à monture C pour simplifier leur intégration dans les systèmes optiques. Chaque logement est gravé avec le numéro de stock ainsi que le numéro de filtre SCHOTT ou HOYA pour une identification facile. Les Filtres Passe-Haut en Verre Coloré à Monture C sont disponibles pour les spectres de l'ultraviolet, du visible et de l’infrarouge. Veuillez nous contacter si votre application nécessite un filtre passe haut prémonté avec l'un de nos Filtres Passe-Haut en Verre Coloré standard.

Produits connexes

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.