Produit ajouté au panier

Objectifs Plan APO SWIR PE IR 20X

SWIR Plan APO Infinity Corrected Objective

SWIR Plan APO Infinity Corrected Objective

×
Stock #26-220 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€6.060,00
Qté 1+
€6.060,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques

Poids (g):
430

Propriétés optiques

Distance Focale FL (mm):
10.00
Grossisse-
ment:
20x
Ouverture Numérique NA:
0.5
Pouvoir de Résolution (μm):
1.3
Profondeur de champ (μm):
2.20
Correction Couvre Objet:
-/1.0mm(LCD)
Distance de Travail (mm):
12
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
800 - 1600
Cercle Image Max. (mm):
24.00

Filetage & montage

Filetage:
M26

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Haute résolution pour les longueurs d'onde de l'infrarouge à ondes courtes (SWIR) jusqu'à 1600 nm
  • Disponibles dans des grossissements de 1X à 50X
  • Idéaux pour la détection par photoémission, le marquage laser et la découpe laser

Les Objectifs SWIR Plan APO Corrigés à l'Infini sont des objectifs à haute résolution avec de longues distances de travail qui se caractérisent par une correction de couleur entre 800 et 1600 nm. Disponibles avec des grossissements de 1X à 50X, ces objectifs présentent des ouvertures numériques élevées pour une imagerie à haute résolution aux longueurs d'onde SWIR. Avec une distance parfocale commune de 95 mm, ces objectifs peuvent être associés à une lentille tube de 200 mm de distance focale et à une caméra compatible de monture C pour faciliter l'intégration dans des systèmes. Les Objectifs SWIR Plan APO Corrigés à l’Infini sont idéaux pour la détection par photoémission, l'inspection de la face arrière des cartes de circuits imprimées, la découpe du verre au laser et les applications de microscopie à balayage laser.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Adaptateur Monture C vers Mitutoyo (M26) #55-743 €47,25 Qté 5+ €41,90   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Lentille Tube SWIR en Ligne #26-223 €5.500,00   Demande de Devis