Produit ajouté au panier

Grossisseur 20X avec Lumière LED Blanche

20X Magnifier Loupe with White LED light

20X Magnifier Loupe with White LED light

×
Stock #29-123 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€46,75
Qté 1+
€46,75
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
50 x 31 x 25
Poids (g):
226.8

Propriétés optiques

Grossisse-
ment:
20X

Connectivité matérielle & interfaçage

Alimentation d'Énergie:
LR927 Battery

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Grossissements de 2,25X à 30X
  • Lumières LED haute intensité intégrées
  • Parfaits pour une inspection minutieuse

Les Grossisseurs de Poche à LED offrent des grossissements fixes de 2,25X à 30X sous forme de grossisseur de poche, de grossisseur à large champ de vision ou de loupe oculaire. Le grossisseur 5X, le grossisseur 10X et la loupe oculaire 20X sont tous dotés d’anneaux lumineux LED blancs entourant la lentille principale pour une répartition homogène de la lumière et une vision claire. En plus de l’anneaux lumineux LED blanc, le grossisseur à large champ de vision dispose d'un anneau lumineux LED UV 365 nm supplémentaire pour éclairer les objets fluorescents. Les Grossisseurs de Poche à LED sont alimentés par batterie, légères et ergonomiques pour une utilisation aisée. Ces grossisseurs sont idéaux pour une large gamme d'applications telles que l'inspection des défauts industriels, la médecine légale et l'assurance qualité.