Produit ajouté au panier

Feuille de Filtre UV, 20" x 24"

×
Stock #39-426 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€27,00
Qté 1+
€27,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Longpass Filter

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
508.0 x 609.6
Longueur (mm):
609.60
Dimensions (pouces):
20 x 24
Largeur (mm):
508.00

Propriétés optiques

Longueur d'Onde de Coupure (nm) :
400.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polyester Film
Couleur:
Clear
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
200 - 750

Conformité réglementaire

Reach 191:
RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

Description produit

 

  • Filtres en polyester flexible, pratiquement transparent
  • Substrat en polytéréphtalate d'éthylène (PET) pour absorber les rayons UV
  • Tansmission < 10 % en dessous de 390 nm

 

Un filtre flexible virtuellement transparent, spécialement revêtu pour absorber les rayons UV. La matériau permet moins de 10% de transmission en dessous de 390nm. 0.04mm d’épaisseur.