Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Lentille Cylindrique PCX Qualité Éclairage, 20 mm H x 40 mm L x 25 mm FL, traitée NIR I

×
Stock #25-494 Nouveau 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€139,00
Qté 1-5
€139,00
Qté 6+
€125,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Cylinder Lens, Plano-Convex

Propriétés physiques et mécaniques

Épaisseur Centrale CT (mm):
6.00 ±0.1
Tolérance Dimensionelle (mm):
+0.0/-0.2
Dimensions (mm):
20.0 x 40.0
Épaisseur au Bord ET (mm):
1.26
Tolérance d'Inclinaison (mm):
±0.1 over H
Tolérance Angle de Bord (arcmin):
15.00

Propriétés optiques

Distance Focale EFL (mm):
25.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
N-BK7
f/#:
1.25
Ouverture Numérique NA:
0.4
Traitement:
NIR I (600-1050nm)
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
350 - 2200
Distance Focale Arrière BFL (mm):
23.02
Spécification du Traitement:
Ravg ≤0.5% @ 600 - 1050nm
Tolérance Distance Focale (%):
±3
Rayon R1 (mm):
12.92
Qualité de Surface:
60-40

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Substrat N-BK7 pour une Performance à Large Bande
  • Solution Rentable pour l’Intégration OEM
  • Multiples Options de Traitements Disponibles

Les Lentilles Cylindriques PCX pour l'Éclairage TECHSPEC® sont semblables aux Lentilles Plan-Convexes (PCX) de profil, mais comprennent une surface cylindrique plutôt que sphérique. Ces lentilles focalisent la lumière dans une dimension unique et peuvent transformer un point de lumière en une raie.  Les Lentilles Cylindriques PCX pour l'Éclairage TECHSPEC® sont disponibles en versions circulaires et rectangulaires, ainsi qu’en de multiples options de traitement. Les lentilles cylindriques sont parfaites pour la projection de raies dans des applications de vision industrielle ou des systèmes de guidage.

Remarque : Pour des lentilles avec une distance focale négative, voir nos Lentilles Cylindriques PCV pour l'Éclairage TECHSPEC.

Informations techniques

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.