Produit ajouté au panier

Diffuseur Optique en Verre Dépoli de Silice Fondue UV, 20 mm de dia.

×
Stock #63-226 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€55,50
Qté 1-10
€55,50
Qté 11+
€44,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Ground Glass Diffuser

Physical & Mechanical Properties

Diamètre (mm):
20.00 ±0.25
Sablage: Grit of the material used to process the diffuse surface of the substrate. Surface finish may vary slightly between pieces.
220
Épaisseur (mm):
1.60

Optical Properties

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
200 - 2200

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Surface régulière, diffuse
  • Idéaux pour les applications utilisant des longueurs d'ondes UV
  • Faible perte par dispersion
  • Substrats de Verre Flotté également disponibles

Les Diffuseurs de Silice Fondue UV en Verre Dépoli sont constitués de verre meulé haute tolérance, de qualité, qui les rendent parfaits pour des applications industrielles. Un sablage au grain 220 est utilisé pour créer une surface diffuse sur le substrat de silice fondue UV de ces diffuseurs optiques. Ce processus de sablage est effectué au travers de deux passes orthogonaux ce qui apporte une diffusion régulière sur toute la surface. La dispersion est un compromis entre une faible perte de dispersion et une diffusion moyenne. Les Diffuseurs de Silice Fondue UV en Verre Dépoli sont généralement utilisés dans des écrans, la diffusion d'illuminateurs et des cibles.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer