Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

2mm Diamètre, N-BK7, Lentille Demi Bille

TECHSPEC® N-BK7 Half-Ball Lenses

×
Stock #45-933 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€46,25
Qté 1-10
€46,25
Qté 11+
€41,75
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Half-Ball Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
2.00
Tolérance Épaisseur Centrale (mm):
±0.05
Tolérance Rayon (μm):
±1.5
Épaisseur (mm):
1.00
Tolérance Diamètre (μm):
±2.5

Propriétés optiques

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Traitement:
Uncoated
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
350 - 2200
Rayon R (mm):
1.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Lentilles hémisphériques pour le couplage de fibres
  • Lentilles collimatrices

Les Lentilles Demi-Billes en N-BK7 TECHSPEC® sont idéales pour des applications telles que la communication par fibre, l'endoscopie, la microscopie, les dispositifs de capture optique et les systèmes de mesure laser. Les Lentilles Demi-Billes (hémisphériques) peuvent être interchangées avec des Lentilles-Billes complètes si les contraintes physiques d'une application exigent une conception plus compacte. Ces lentilles collimatrices sont non traitées, avec une gamme de longueurs d'onde de 350-2200 nm. Les Lentilles Demi-Billes en N-BK7 TECHSPEC® sont proposées dans des diamètres allant de 0,50 à 10,00 nm.