Produit ajouté au panier

20mm Dia. x 40mm Distance Focale, Miroir Sphérique

×
Stock #46-238 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€48,25
Qté 1-49
€48,25
Qté 50+
€43,75
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Spherical Mirror

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
20.00 +0.00/-0.30
Surface Arrière:
Ground
Épaisseur Centrale CT (mm):
3.00
Tolérance Épaisseur Centrale (mm):
±0.30
Épaisseur au Bord ET (mm):
3.63
Bords:
Ground

Propriétés optiques

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Tolérance Distance Focale (%):
±2
Qualité de Surface:
60-40
Précision de Surface:
λ/4
Distance Focale EFL (mm):
40.00
Radius of Curvature (mm):
80.00
Ouverture (f/#):
f/2
Traitement:
Protected Aluminum (400-2000nm)
Spécification du Traitement:
Ravg >85% @ 400 - 700nm
Ravg >90% @ 400 - 2000nm
Type de Traitement:
Metal
Rayon R (mm):
80.0
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 2000

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 242:

Description produit

  • Revêtement en Aluminium
  • Excellents pour les Applications UV, du Visible et IR
  • Plusieurs Diamètres et Combinaisons f/# Disponibles

Les Miroirs Sphériques λ/4 comportent des surfaces arrière planes et des surfaces avant sphériques revêtues d'aluminium. Ces miroirs sont excellents pour les applications dans des gammes de longueur d'onde UV, visible et IR.