Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

20mm Dia. 400 - 750nm Broadband λ/4 Mirror

Broadband Dielectric λ/4 Mirrors

Broadband Dielectric λ/4 Mirrors

×
Stock #70-670 Nouveau 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€78,00
Qté 1-5
€78,00
Qté 6+
€62,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Flat Mirror

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
20.00 +0.00/-0.25
Surface Arrière:
Commerical Polish
Ouverture Utile (%):
90
Ouverture Utile CA (mm):
18.00
Bords:
Ground
Parallélisme (arcmin):
5
Épaisseur (mm):
3.00 ±0.25

Propriétés optiques

Traitement:
Dielectric Mirror (400-750nm)
Spécification du Traitement:
Ravg >98% @ 400 - 750nm (0-45°, All Polarizations)
Ravg >99% @ 400 - 750nm (0-45°, S-Polarizations)
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 750
Planéité de Surface (P-V):
λ/4 (typical)
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Qualité de Surface:
60-40
Type de Traitement:
Dielectric
Angle d'Incidence (°):
0-45
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.5 J/cm2 @ 532nm, 20ns, 20Hz

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Réflectivité et seuil de dommage laser accrus sur des traitements métalliques
  • Réflectivité moyenne >99% de 400 à 750 mm
  • Conçus pour tous les états de polarisation à un AOI de 0 à 45°
  • Versions à λ/10 disponibles

Les Miroirs Diélectriques λ/4 à Large Bande TECHSPEC® présentent un seuil de dommage laser élevé de 0,5 J/cm2 à 532 nm, 20 ns d'impulsion, à 20 Hz ainsi qu'une réflexion >99% de 400 à 750 nm dans tous les états de polarisation. Fabriqués à partir de substrats BOROFLOAT® très résistants, ces miroirs présentent une durabilité thermique et chimique exceptionnelle, ce qui les rend idéaux pour les applications à haute température et dans les environnements difficiles. Les Miroirs Diélectriques λ/4 à Large Bande TECHSPEC® sont disponibles dans une variété de diamètres allant de 12,5 à 50 mm. Une alternative peu coûteuse à nos Miroirs Diélectriques λ/10 à Large Bande TECHSPEC, ces miroirs sont idéaux pour la spectroscopie, la microscopie et l'utilisation générale en laboratoire telle que la modifications de la trajectoire du faisceau ou les applications de réflexion utilisant des sources laser multiples.

Remarque : La planéité de la surface est mesurée avant traitement des écarts peuvent apparaître après l'application du traitement. Pour les applications où la planéité de la surface est critique, il est recommandé d'utiliser les MIroirs Diélectriques λ/10 à Large Bande TECHSPEC®

Produits connexes

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer