Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Miroir λ/10 ZERODUR® à Large Bande, 320 à 450 nm, 20 mm de dia.

×
Stock #24-013 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€172,00
Qté 1-5
€172,00
Qté 6+
€137,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Flat Mirror

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
20.00 +0.00/-0.20
Surface Arrière:
Commercial Polish
Biseau:
Protective bevel as needed
Ouverture Utile (%):
90
Bords:
Ground
Parallélisme (arcsec):
30
Épaisseur (mm):
3.00 ±0.20

Propriétés optiques

Planéité de Surface (P-V):
λ/10
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Qualité de Surface:
20-10
Spécification du Traitement:
Ravg >98% @ 340 - 488nm (0°, All Polarizations)
Ravg >98% @ 320 - 450nm (45°, All Polarizations)
Ravg >99% @ 320 - 450nm (45°, S-Polarization)
Traitement:
Dielectric Mirror (320-450nm)
Type de Traitement:
Dielectric
Angle d'Incidence (°):
0-45
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
320 - 450
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.5 J/cm2 @ 355nm, 20ns, 20Hz

Propriétés des matériaux

Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
0.1

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Les substrats ZERODUR® offrent une dilatation thermique quasi nulle
  • Réflectivité et LDT accrus sur des traitements métalliques
  • Traitements réfléchissants UV, visibles et NIR conçus pour un angle d'incidence (AOI) de 0-45°
  • Miroirs à traitement métallique ZERODUR® également disponibles

Les Miroirs Diélectriques λ/10 à Large Bande ZERODUR® TECHSPEC® combinent une réflectivité élevée sur de larges gammes de longueurs d'onde avec un coefficient de dilatation thermique (CTE) proche de zéro, ce qui les rend idéaux pour les applications laser où les fluctuations de température pourraient avoir un impact sur la performance optique. Les substrats ZERODUR présentent un coefficient de dilatation thermique de ±0,10 x 10⁻⁶/°C, soit bien inférieur au CTE de la plupart des types de verres, y compris la silice fondue. Avec des traitements conçus pour un angle d'incidence de 0 à 45° et une réflectivité moyenne de plus de 99%, ces miroirs à traitement diélectrique offrent une réflectivité supérieure à celle des miroirs à traitement métallique, ce qui augmente le rendement du système en minimisant la perte d'énergie. Les Miroirs Diélectriques λ/10 à Large Bande ZERODUR® TECHSPEC® sont idéaux pour les applications d'orientation et de pliage de faisceau de l'UV au NIR, y compris la microscopie à fluorescence, la cytométrie en flux et les communications laser.

Informations techniques

Produits connexes

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.
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
20mm Diamètre de l'Optique, Monture Optique Fixed #64-559 €30,50
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
53 mm Diamètre Extérieur, Monture Annulaire Ajustable à 3 Vis Fixed #03-668 €62,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
95 mm Diamètre Extérieur, Monture Annulaire Ajustable à 3 Vis Fixed #36-605 €77,50
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 25 mm Fixed #55-529 €95,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 40 mm Fixed #03-676 €99,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 60 mm Fixed #55-530 €101,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
137 mm Diamètre Extérieur, Monture Annulaire Ajustable à 3 Vis Fixed #03-670 €106,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 67 mm Fixed #03-669 €108,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 118 mm Fixed #03-666 €112,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Fermoir à Centrage Automatique, 4-36 mm de diamètre Fixed #16-077 €147,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture avec Barre pour Lentilles/Filtres, 2"/50,8 mm de dia. Fixed #17-530 €150,25
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Fermoir à Centrage Automatique, 5-100 mm de diamètre Fixed #16-078 €383,00