Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Adapter #58-984 is included. Additional thread adapters available separately.
Les Tiges de Montage Métriques en Acier Inoxydable TECHSPEC® comprennent un adaptateur d'écrou mâle de 6,35 mm qui est facilement interchangeable avec d'autres adaptateurs pour assurer la compatibilité entre ces tiges et une monture optique. En retirant l’adaptateur de la tige, vous pouvez alors utiliser le filetage M4 contenu dans la tige. Chaque tige optique possède également un trou central pour permettre à une clé Allen ou à un autre outil de faire pivoter facilement la tige. Les valeurs des filetages sont gravées au laser sur chaque tige pour faciliter leur identification et leur intégration. Les Tiges de Montage Métriques en Acier Inoxydable TECHSPEC sont proposées dans une variété de longueurs. Des versions impériales sont également disponibles.
#68-231 Metric Post Kit, M4 Stud | |||
Stock No. | Description | Qty | |
#58-950 | Steel Post, 25.4mm Length | 1 | |
#58-951 | Steel Post, 38.1mm Length | 1 | |
#58-952 | Steel Post, 50.8mm Length | 2 | |
#58-954 | Steel Post, 76.2mm Length | 2 | |
#58-955 | Steel Post, 101.6mm Length | 2 | |
#58-956 | Steel Post, 152.4mm Length | 1 | |
#58-957 | Steel Post, 203.2mm Length | 1 |
#68-232 Metric Post Kit, M6 Stud | |||
Stock No. | Description | Qty | |
#59-757 | Steel Post, 25.4mm Length | 1 | |
#59-758 | Steel Post, 38.1mm Length | 1 | |
#59-759 | Steel Post, 50.8mm Length | 2 | |
#59-761 | Steel Post, 76.2mm Length | 2 | |
#59-762 | Steel Post, 101.6mm Length | 2 | |
#59-763 | Steel Post, 152.4mm Length | 1 | |
#59-764 | Steel Post, 203.2mm Length | 1 |
Titre | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|
Coffret de Tiges Métriques en Acier Inoxydable, Filetage M4 | #68-231 | €66,50 Demande de Devis |
|
||
Coffret de Tiges Métriques en Acier Inoxydable, Filetage M6 | #68-232 | €72,50 Demande de Devis |
|
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.