Produit ajouté au panier

Système M² WinCamD-IR-BB de 200 mm

×
Stock #71-551 Nouveau 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€5.220,00
Qté 1+
€5.220,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Contenu du Coffret:
Includes M2DU-200 translation stage and M2DU-DM-WCD-IR-BB lens and camera mounts.

Propriétés physiques et mécaniques

Course (mm):
200

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Conformes à la norme ISO11146
  • Options de longueur d’onde de 355 à 1150 nm ou 2000 à 16.000 nm
  • Options de déplacement de 50 mm à 200 mm

Les Systèmes de Mesure M² DataRay combinent une caméra de profilage de faisceau montée sur une platine de translation automatisée pour constituer un système de mesure M² tout-en-un. Le M², ou facteur de qualité du faisceau, caractérise le degré d'imperfection d'un faisceau laser réel par rapport à un faisceau TEM00 parfait. Il s'agit d'un critère d'acceptation courant pour la fabrication de lasers ou de systèmes laser. Ces systèmes fonctionnent en déplaçant le profileur de faisceau monté à travers le waist du faisceau pour effectuer des mesures conformes à la norme ISO 11146. Ils sont disponibles avec des longueurs de déplacement de 50 ou 200 mm et deux gammes de longueurs d'onde : 355 à 1150 nm ou 2000 - 16.000 nm. Les Systèmes de Mesure M² DataRay sont conçus avec un système USB3 facile à configurer, une interface logicielle intuitive et de nombreux accessoires disponibles séparément. Ces systèmes de mesure sont idéaux pour mesurer une large gamme de M² sur des lasers pulsés et à ondes entretenues.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Monture de Platine pour WinCamD-LCM #71-553 Nouveau €210,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture de Platine pour WinCamD-IR-BB #71-554 Nouveau €210,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture de Platine pour BladeCam2 #71-555 Nouveau €210,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Jeu de 3 Filtres ND Magnétiques Empilables de 1" pour WinCamD-LCM #71-556 Nouveau €1.325,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Filtre Bloquant les Longueurs d'Onde <1290 nm dans un Support Magnétique Empilable #71-557 Nouveau €895,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Jeu de 6 Fltres ND Magnétiques Empilables de 1" pour WinCamD-LCM #71-558 Nouveau €2.215,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Jeu de 3 Fltres ND Magnétiques Empilables de 1" pour WinCamD-LCM avec Capuchons et Mires d'Alignement #71-561 Nouveau €1.100,00   Demande de Devis