Produit ajouté au panier

Lentille Condenseur PCX Traitée MgF2, 200 mm de dia. X 600 mm de distance focale

×
Stock #19-916 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€540,00
Qté 1-10
€540,00
Qté 11+
€489,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Condenser Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
200.00 +0.0/-0.5
Épaisseur Centrale CT (mm):
21.60
Épaisseur au Bord ET (mm):
5.03
Ouverture Utile CA (mm):
195
Biseau:
Protective bevel as needed

Propriétés optiques

Distance Focale EFL (mm):
600.00 @ 587.6nm
Distance Focale Arrière BFL (mm):
586.00
Traitement:
MgF2 (400-700nm)
Spécification du Traitement:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Qualité de Surface:
120-80
Rayon R1 (mm):
310.00
f/#:
3.00
Ouverture Numérique NA:
0.17
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description produit

  •  Diamètres de 100 à 250 mm disponibles
  • Surfaces polies pour une précision supérieure à celle des optiques moulées
  • Gamme de longueurs d'onde de 350 à 2200 nm

Les Lentilles Condenseur PCX de Grande Taille sont des lentilles condenseur qui concentrent la lumière en un faisceau projeté. Elles sont utilisées dans les projecteurs, les agrandisseurs, les spots lumineux et autres applications de projection et d'éclairage. Nos grands condenseurs sont disponibles dans des tailles qui ne sont pas disponibles pour nos lentilles PCX standard et sont proposés dans une variété de distances focales. Combinez deux lentilles condenseur de même distance focale pour produire un système avec la moitié de la distance focale d'une seule lentille. Les Lentilles Condenseur PCX de Grande Taille sont disponibles sans traitement ou avec un traitement MgF2. Ces lentilles sont dotées d'un substrat N-BK7 et sont proposées dans des diamètres allant de 100 à 250 mm. 

Informations techniques

Coating Curves

  • Traitement MgF₂ (400-700 nm)
Only 2 different Y Axises can be displayed at one time.

Veuillez noter que les performances du traitement en dehors de la plage de conception spécifiée pour chaque produit sont théoriques et peuvent varier.