Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Fenêtre en Verre Gorilla® Non Traitée, 200 mm de dia.

Gorilla® Glass Windows

Gorilla® Glass Windows Gorilla® Glass Windows
×
Stock #21-240 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€99,00
Qté 1-5
€99,00
Qté 6+
€76,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Cycle de Renforcement Chimique (heures):
8
Type:
Protective Window

Propriétés physiques et mécaniques

Biseau:
Protective as needed
Ouverture Utile (%):
90.00
Ouverture Utile CA (mm):
180.00
Diamètre (mm):
200.00 ±0.25
Épaisseur (mm):
1.10 ±0.05
Bords:
Fine Ground and Seamed
Rapport de Poisson:
0.22
Module d'Élasticité de Young (GPa):
70

Propriétés optiques

Traitement:
Uncoated
Indice de Réfraction (nd):
1.5
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Gorilla® Glass
Qualité de Surface:
80-50
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
350 - 2200

Propriétés des matériaux

Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
7.58 (0 to +300°C)
Densité (g/cm3):
2.39

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description Produit

  • Verre chimiquement renforcé
  • Hautement résistantes aux rayures
  • Idéales en affichages electroniques

Les Fenêtres Gorilla® en verre sont chimiquement renforcées pour réduire la propagation de défauts de surface. Ces fenêtres à fine épaisseur se composent d'une qualité de surface supérieure et d'une excellente résistance aux rayures. Avec une transmission supérieure à 90 % entre 350 et 600 nm, ces fenêtres offrent une excellente protection pour les affichages électroniques en applications industrielles et commerciales.

Les Fenêtres Gorilla® en verre sont largement utilisées en tant que verre protecteur sur les écrans de pointe incluant les ordinateurs portables, les téléviseurs et les téléphones portables. En raison de leur robuste construction, elles sont idéales dans les applications les plus exigeantes.