Produit ajouté au panier

Sténopé Noirci Acktar, Non Monté, Ouverture de 200 μm de diamètre

See More by Acktar

Acktar Blackened Pinholes (unmounted)

Acktar Blackened Pinholes	(unmounted)
×
Stock #12-168 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€141,00
Qté 1-9
€141,00
Qté 10+
€126,90
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Unmounted
Numéro de Modèle:
PA-1-2-200

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre Externe (mm):
9.53 ±0.1
Construction:
Stainless Steel
Diamètre Fixe de l'Ouverture (μm):
200 ±3
Épaisseur (μm):
17 nominal

Propriétés optiques

Traitement:
Magic Black™

Propriétés des matériaux

Absorption (%):
99

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description Produit

  • Faible réflexion des UVE aux SWIR
  • Traitement noir absorbant 99% de la lumière
  • Taille d'ouverture comprise entre 20 et 1000 μm
  • Versions montées et non montées disponibles

Les Sténopés Noircis Acktar sont traités Magic Black™ Acktar qui offre une faible réflexion à bande large de l'ultraviolet extrême (UVE) à l'infrarouge à ondes courtes (SWIR). Ce traitement permet d'atteindre un dégazage proche de zéro et les composants traités peuvent être utilisés à des températures atteignant les 380 °C. Les deux faces des Sténopés Noircis Acktar sont traitées, y compris le bord du sténopé. Ils sont disponibles en version non montée ou montée dans une monture de 25 mm, pour une intégration facile dans des systèmes optiques. Ces sténopés en acier inoxydable conviennent parfaitement aux applications de filtrage spatial nécessitant une réflexion et une diffraction faibles à partir des sources de lumière.

Produits connexes

Frequently Purchased Together

Ressources Techniques

Filter

What do spatial filters do and how do I use them?

Filtre spatial

Comprendre les Filtres Spatiaux

Do you have a question about spatial filters? Learn more about how spatial filters are used with lasers and improve a beam at Edmund Optics.

View Now
 
Ventes & Conseil d’Experts
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer