Produit ajouté au panier

2" x 2" Négatif, USAF 1951 Mires à Haute Résolution

×
Stock #55-622 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€805,00
Qté 1-4
€805,00
Qté 5+
€765,70
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Negative Target
Remarque:
Pattern Location is Centered
Options: Displays New, Clearance, or RCD options
High Resolution
NIST Certification:
No

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (pouces):
2 x 2 ±0.04
Épaisseur (mm):
1.50
Bords:
Beveled
Planéité (mm):
≤0.00254

Propriétés optiques

Traitement:
Vacuum-Deposited Durable Chromium
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Densité Optique OD:
≥3.0
Résolution:
Minimum: Group 0, Element 1
Maximum: Group 9, Element 3
Qualité de Surface:
20-10

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 223:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Modèles négatifs et positifs sur verre
  • Deux tailles disponibles
  • Chaque mire se trouve dans une boîte et inclut un tableau de résolution
  • Mires à haute résolution disponible (jusqu’à 645 lp/mm)

Les Mires de Résolution USAF 1951 sur Verre sont disponibles en motifs positifs (motif en chrome, fond clair) ou négatifs (motif clair, fond chrome). Le motif positif est recommandé en contrôle qualité pour les microscopes et les grossisseurs. Le motif négatif est idéal pour l'utiliser avec des collimateurs et d’autres équipements de test éclairés. Chacune des Mires de Résolution USAF 1951 sur Verre se trouve dans une boîte et inclut un tableau de résolution Les mires sont conformes aux spécifications MIL-S-150A. 

Informations Techniques

Number of Line Pairs / mm in USAF Resolving Power Test Target 1951
Element
Group Number
For High Res only
-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 0.250 0.500 1.00 2.00 4.00 8.00 16.00 32.0 64.0 128.0 256.0 512.0
2 0.280 0.561 1.12 2.24 4.49 8.98 17.95 36.0 71.8 144.0 287.0 575.0
3 0.315 0.630 1.26 2.52 5.04 10.10 20.16 40.3 80.6 161.0 323.0 645.0
4 0.353 0.707 1.41 2.83 5.66 11.30 22.62 45.3 90.5 181.0 362.0
5 0.397 0.793 1.59 3.17 6.35 12.70 25.39 50.8 102.0 203.0 406.0
6 0.445 0.891 1.78 3.56 7.13 14.30 28.50 57.0 114.0 228.0 456.0

Condition Positive Test Target Negative Test Target
Lighting Condition Front-lit or general lighting Back-lit or highly illuminated
Appearance of Bars Dark bars on a bright background Bright bars on a dark background
Application General optical testing High-contrast or back-lit testing
Substrate Clear substrate with chrome patterns Chrome-covered substrate with clear patterns
Example Use Case Microscope calibration Projection systems, back-lit displays
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer