Produit ajouté au panier

Monture d’Alignement de Fibre Optique – Modèle à Molette

2-Axis Fiber Alignment Mount w/ Standard Kinematic Movement, #55-476

×
Stock #55-476 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€433,00
Qté 1+
€433,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Adjustable - Linear (XY)
Type d'Optique:
Fiber Connector

Propriétés physiques et mécaniques

Construction:
Black Anodized Aluminum
Course Linéaire (mm):
±1.5

Electrical

Fiber Connection:
FC

Connectivité matérielle & interfaçage

Mécanisme:
Lead Screw

Filetage & montage

Compatible Post:
M4 x 0.7

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

Description Produit

Posts and Post Holders are required for mounting to a breadboard.

  • Connecteur fibre FC
  • Mouvement linéaire sur deux axes pour un alignement précis de la fibre
  • Version à inclinaison cinématique en option
  • Tiges et supports de tiges requis pour le montage

Les montures d’alignement de fibre amènent une translation des fibres optiques se terminant en connexion FC. Ces montures utilisées pour le positionnement en télécommunication et l’alignement de raccords fibres optiques FC sont caractérisées par une course de ±1,5 mm sur les axes X et Y. Les modèles à micromètre différentiel présentent une résolution de 2,5 µm tandis que la version cinématique (#55-478) offre un ajustement supplémentaire de ±2° de l’inclinaison pour chaque axe.

Remarque : Tiges et Supports de Tiges sont nécessaires pour le montage à une platine.