Produit ajouté au panier

Platine sans Trous de Passage 1,75", Entraînement Micrométrique Impérial, Course de 1"

×
Stock #53-856 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.190,00
Qté 1+
€1.190,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
English
Remarque:
Solid Top

Propriétés physiques et mécaniques

Type de Mouvement:
Linear (X)
Guide System:
Ball Bearing
Position de la Vis:
Center Drive
Taille de Plateau (mm):
44.4 x 44.4
Course (pouces):
1
Construction:
Aluminum Top and Base/440C Stainless Steel Bearings
Graduations (pouces):
0.00005
Capacité de Charge, Normale (lbs):
25
Capacité de Charge, Ta (lbs):
10
Capacité de Charge, Tb (lbs):
5
Taille de Plateau (pouces):
1.75 x 1.75
Précision (pouces):
0.00008 per inch of travel
Poids (lbs):
1.0

Connectivité matérielle & interfaçage

Mécanisme:
Digital Micrometer (English)

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • 0.001mm Resolution Directly Readable Micrometer
  • Readout in Inches or Millimeters
  • Available with English or Metric Mounting Holes

Disponible avec des Orifices standard (Impériaux) ou Métriques, ces plateaux avec micromètre numérique ont une précision de surface et lecture LCD. Les micromètres se composent également de modes d’incrémentation ou de positions absolues, position zéro à toute position, lectures en pouces ou en millimètres, affichage retenu, extinction automatique. Le plateau du dessus est disponible avec ou sans un trou. Capacité de charge (max): Normale/Ta/Tb.

Informations techniques

 
Figure Size A Size B Size C Size D Size E Size F Threading G Threading H Stock No.
Solid Top
A 1.75" 0.75" 1.12" 2.12" 1.00" 0.50" 6-32 #6 #53-857
A 1.75" 0.75" 1.12" 2.12" 1.00" 6-32 #6 #53-856
A 2.62" 1.00" 2.00" 3.00" 2.00" 10-32 #38-199
A 2.62" 1.00" 2.00" 3.00" 2.00" 1.00" 10-32 #38-203
B 5.00" 1.00" 4.00" 4.00" ¼-20 #38-202
B 5.00" 1.00" 4.00" 4.00" 2.00" ¼-20 #38-204
C 44.4mm 19.0mm 30.0mm 53.8mm 25.0mm M4 M4 #55-461
C 66.5mm 25.4mm 50.0mm 75.9mm 50.0mm M5 M6 #55-462
D 127.0mm 25.4mm 100.0mm M6 M6 #55-463
D 66.5mm 25.4mm 50.0mm 75.9mm 50.0mm 25.4mm M5 M6 #55-464

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Micromètre Numérique, Pile de 1,5V (V303) #58-286 €11,50   Demande de Devis