Produit ajouté au panier

Laser d'Alignement à État DPSS, 532 nm, 1 mW (Recertifié 05-P)

DPSS Pointing Lasers

×
Stock #37-026-RCD-05P Recertifié 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€269,60
Qté 1+
€269,60
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Remarque:
Compatible TEC Controller (#19-476) sold separately
Classe CDRH:
IIIa

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur (mm):
90.00

Propriétés optiques

Mode Spatial:
TEM00
Longueur d'Onde (nm):
532.00 ±1
Tolérance de Longueur d'Onde (nm):
±1
Diamètre du Faisceau (mm):
1.0 Typical
Divergence de Faisceau (mrad):
<1 Typical
Couleur:
Green

Electrical

Puissance de Sortie (mW):
1
Fréquence de Modulation (kHz):
0 - 10

Connectivité matérielle & interfaçage

Tension d'Utilisation (V):
5.0
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #73-818
Europe: #73-818
Japan: #13-640
Korea: #33-770
China: #73-818

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
23 to 27

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Modulation TTL jusqu’à 10 kHz
  • Mode Transversal TEM00
  • Longueurs d'onde de sortie bleues, vertes, jaunes et IR
  • Contrôleur de Refroidisseur Thermique (TEC) ou dissipateur thermique requis pour le fonctionnement (vendu séparément)

Les Lasers d'Alignement à État Solide Pompés par Diode (DPSS) sont disponibles avec des puissances de sortie allant de 1 à 100 mW. Grâce à leur conception d’état solide, ces lasers offrent une grande pureté et une faible divergence, ce qui les rend parfaits pour les applications de projection sur de longues distances. La conception clé en main avec des éléments optiques et électroniques intégrées dans un seul module convient à une grande variété d'opérations plug and play. Ces Lasers d'Alignement à État DPSS fournissent des faisceaux de sortie circulaires à haute luminosité et sont idéaux pour de nombreuses applications OEM différentes. Un Contrôleur de Refroidisseur Thermique (TEC) ou dissipateur thermique est requis pour maintenir une plage de température de fonctionnement de 23°C – 27°C.

Remarque: Les Alimentations, le Contrôleur TEC (#19-476), les Têtes de Projection Ligne Unique (pour 532 nm - #37-093) (pour 1064 nm - #37-097), et les Montures (#37-144) sont vendues séparément.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Monture Diode Laser, 15mm Dia #37-144 €93,50   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Tête de Projection Ligne Unique 30° 532 nm #37-093 €138,00 Qté 10+ €124,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Tête de Projection Ligne Unique 30° 1.064 nm #37-097 €138,00 Qté 10+ €124,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Alimentation d’Énergie 3 V DC #19-475 €60,00 Qté 10+ €54,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Contrôleur de Refroidisseur Thermoélectrique (TEC) #19-476 €101,00 Qté 10+ €90,50   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Alimentation 5V DC/2,4 A & Adaptateur de Prise #73-818 Nouveau €40,00 Qté 10+ €36,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer