Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Les Diaphragmes à Iris de Haute Performance – Série Standard utilisent des matériaux de haute qualité associés aux normes de fabrication les plus strictes pour garantir des performances et une fiabilité optimales, même dans des conditions environnementales extrêmes. Différentes options de diamètres de lamelle et d'ouverture permettent à ces iris d'être intégrés avec succès dans une variété d'applications, y compris l'imagerie et les environnements à haute température. L'écart angulaire connu pin/tab permet une évaluation précise des besoins de mouvement en avance. Les versions montées de ces diaphragmes comportent des trous taraudés métriques et anglais pour faciliter le montage sur tige. Ces diaphragmes sont proposés avec des ouvertures maximales de 5 à 75 mm et des diamètres extérieurs de 10 à 100 mm. Les Diaphragmes à Iris de Haute Performance – Série Standard sont fabriqués en alliage d'aluminium anodisé noir à finition mate et résistant à la corrosion.
Pour une assistance spécifique aux applications OEM, veuillez contacter notre service d'ingénierie.
Remarque : Montures de Diaphragmes à Iris vendues séparément.
Diamètre extérieur A | Ouverture maximum B | Ouverture minimum C | Épaisseur D | Position levier E | Plage angulaire totale du levier Lever F | N° stock |
10 mm | 5 mm | 0,5 mm | 4 mm | 2,4 mm | 76° | #57-573 |
#57-578 | ||||||
12 mm | 7 mm | 0,5 mm | 4 mm | 2,4 mm | 85° | #57-574 |
#57-579 | ||||||
14,8 mm | 8 mm | 1 mm | 4,5 mm | 2,5 mm | 81° | #57-580 |
#64-507 | ||||||
19,8 mm | 12 mm | 1 mm | 4 mm | 2,5 mm | 80° | #57-575 |
#57-581 | ||||||
28 mm | 18 mm | 1 mm | 5 mm | 2,9 mm | 89° | #57-576 |
30 mm | 20 mm | 1,2 mm | 5,5 mm | 2,9 mm | 90° | #57-577 |
#64-508 | ||||||
37 mm | 25 mm | 1,5 mm | 5,5 mm | 3 mm | 93° | #57-582 |
53 mm | 37 mm | 2,5 mm | 6 mm | 3,2 mm | 89° | #57-583 |
70 mm | 50 mm | 2,5 mm | 7 mm | 3,8 mm | 84° | #57-584 |
82 mm | 60 mm | 4 mm | 8 mm | 4,5 mm | 91° | #57-585 |
100 mm | 75 mm | 4 mm | 9 mm | 4,5 mm | 95° | #57-586 |
![]() |
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.