Les Objectifs d'Imagerie à Zoom Manuel proposent un ajustement manuel de la distance focale (zoom), de l'iris et de la focalisation. Les objectifs à Zoom couvrent la gamme de distance focale de plusieurs objectifs à focale fixe en un seul objectif. Ils sont à utiliser lorsqu'un champ de vision à angle variable est demandé. Les Les Objectifs d'Imagerie à Zoom Manuel sont parfaits pour les applications comme l’inspection, la vision industrielle et la robotique. Ces objectifs sont disponibles avec une distance focale de 8 à 48 mm ou de 12,5 à 75 mm.
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2025 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.