Produit ajouté au panier

182mm de Longueur, Pince en Bambou

×
Sélection des spécifications
Longueur (mm):
Stock #59-897 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€59,00
Qté 1-9
€59,00
Qté 10+
€48,65
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur (mm):
182.00
Poids (g):
10.00
Largeur de Pointe (mm):
N/A
Distance Pointe à Pointe, Ouvert (mm):
19.00
Force de Support (g):
N/A

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

Produits

 Longueur (mm)   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
125.00
150.00
182.00

En savoir plus

  • Idéales pour le maniement de micro-optiques
  • Trois options de longueur
  • Non magnétiques et non conductrices

Les Pinces en Bambou ont une poigne sensible et n'endommageront pas les petites optiques ou petits objets délicats. Les pinces sont hautement recommandées pour l'utilisation en inspection/production optique. Elles ont aussi une excellente isolation et sont résistant chimiquement. Les Pinces en Bambou sont non magnétiques et non conductrices. Idéales pour la manipulation de micro-optiques, ces pinces sont proposées en trois longueurs : 125, 150 et 182 mm.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer