Produit ajouté au panier

Kit de Transformation 180° & 90° pour Caméras Phoenix™ 24x24 mm

See More by LUCID Vision Labs™
180° & 90° Transform Kit

180° & 90° Transform Kit

180° & 90° Transform Kit Lucid Visions Phoenix Camera with 180° & 90° Transform Kit
×
Stock #11-478 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€62,00
Qté 1+
€62,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Camera Accessory
Numéro de Modèle:
PHX24-TK
Contenu du Coffret:
1 x 180° Mounting Bracket Plate
1 x 90° Mounting Bracket Plate
1 x 24x24mm Spacer #3
4 x M1.7 x L10 Screws
4 x M1.7 x L8 Screws
2 x M1.7 x L4 Screws
1 x Tripod Adapter with screws
1 x Philips #0 screwdriver

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Déploiement du circuit pour personnalisation
  • Alimentation via Ethernet (PoE) facilitant l’intégration
  • Taille compacte à partir de 24 x 24 mm

Les caméras Lucid Vision Labs Phoenix™ avec alimentation via Ethernet (PoE) sont des caméras compactes haute performance offrant l’un des plus petits formats disponibles sur le marché des produits PoE GigE. Dotées d’une option de déploiement du circuit, ces caméras permettent de transformer en toute facilité un angle de 90º en angle de 180º pour une intégration système flexible. La diversité des logiciels supplémentaires pris en charge est assurée par la conformité aux normes de GigE Vision, permettant une compatibilité avec les logiciels tiers GigE Vision. Les caméras Lucid Vision Labs Phoenix™ avec alimentation via Ethernet (PoE) incluent une fonction ISP (Image Signal Processing) puissante, garantissant des performances de caméra optimales et incluant des options telles que le mode ROI (Region of Interest ou zone d’intérêt), le mode CCM (Color Correction Matrix ou matrice de correction couleur) et une option de classification sans limitations concernant le nombre d'images par secondes. Ces caméras sont parfaitement adaptées aux applications industrielles requérant des caméras compactes.

Remarque : un câble GigE est nécessaire au fonctionnement. Adaptateur de trépied facultatif (#11-474) disponible.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Carte Ethernet 10GigE Double Port Broadcom #72-561 Nouveau €284,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Carte Ethernet 10G POE+ Double Port #72-562 Nouveau €412,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Carte Ethernet 5 Gigabit POE+ Quatre Ports #72-563 Nouveau €392,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
CARTE IOI PCIE 2,5 GIGABIT POE+ 4-CH #25-152 €289,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Carte LR-Link 2-CH PCIE Gigabit POE+ #25-151 €206,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur de Bureau Intel Gigabit CT (Non-PoE) #25-150 €62,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Injecteur à Port Unique Power over Ethernet (PoE) #68-469 €71,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Kit de Support de Montage de Caméra Phoenix 24 mm 90° #25-154 €31,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Kit de Support de Montage de Caméra Phoenix 24 mm 180° #25-153 €31,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Carte Ethernet 10G/5G/1G GigE PoE+ NBASE-T #16-033 €270,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Kit de Transformation 180° & 90° pour Caméras Phoenix™ 24x24 mm #11-478 €62,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Kit de Transformation 180° & 90° pour Caméras Phoenix™ 28 x 28 mm #13-752 €73,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
¼-20 Tripod Adapter for Phoenix™ #11-474 €11,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur de trépied ¼-20 pour caméra Phoenix™ #11-475 €21,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Câble Ethernet RJ45, 2 m #11-476 €37,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble CAT6A Ethernet ix Industrial®, 2 m #13-746 €21,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble CAT6A Ethernet ix Industrial®, 5 m #13-747 €37,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble JST GPIO 8 fiches, 20 cm #11-477 €11,00   Demande de Devis