Produit ajouté au panier

Pochette à Lentilles en Tissu, 1,75" x 2,0" (125 pièces)

1.75" x 2.0" Cloth Lens Pouch

×
Stock #59-620 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€45,00
Qté 1+
€45,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Spécifications

Caractéristiques du produit

Quantité:
125

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (pouces):
1.75 x 2.0

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Protéger vos optiques
  • Offertes en deux tailles
  • Conception durable

Les Pochettes de Protection Souples pour Lentilles sont des étuis durables en tissu cousu, conçus pour ranger les optiques en toute sécurité. Ces pochettes sont disponibles en 1,75" x 2,0" en set de 125 pièces et 2.75" x 2.75"  en set de 100 pièces. Les Pochettes de Protection Souples pour Lentilles sont idéales pour le stockage d'une gamme de composants optiques.

Frequently Purchased Together

 
Ventes & Conseil d’Experts
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer