Produit ajouté au panier

Objectif à Distance Focale Fixe Série MPT 16 mm, 1,4", 45 MP

25mm MPT Series 1.4

25mm MPT Series 1.4", 45MP Fixed Focal Length Lens

×
Stock #25-761 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.095,00
Qté 1+
€1.095,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
F1628-MPT
Type:
Fixed Focal Length Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Option Iris:
Manual Iris
Poids (g):
187
Dimensions (mm):
44.5 x 66.2

Propriétés optiques

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1,2":
48.1° x 42.2° (D 61.0°)
Cercle Image Max. (mm):
23.10
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1,1":
46.9° x 35.2° (D 56.5°)
Distance Focale FL (mm):
15.00
Distance de Travail (mm):
150 - ∞
Ouverture (f/#):
f/2.6 - f/16
Distorsion (%):
0.06

Capteur

Taille maximale du capteur:
1.4"
Résolution (MegaPixels):
45.00

Filetage & montage

Filetage Filtre:
M52.0 x 0.75
Monture:
C-Mount

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-10°C to +50°C

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Distorsion ultra-faible
  • Compatibles avec les caméras 45 mégapixels, 1,4", monture C
  • Distances focales allant de 12 mm à 50 mm

Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série MPT de Computar sont conçus pour offrir une résolution élevée de 45 mégapixels tout en maintenant une distorsion exceptionnellement faible sur les grands capteurs d'image de 1,4" tels que le Sony IMX350. Ces objectifs légers et compacts à monture C sont disponibles en distances focales de 12 mm, 16 mm, 25 mm, 35 mm et 50 mm. La courbure de champ et l'astigmatisme sont corrigés en positionnant le verre à haut indice de réfraction et le verre à faible dispersion partielle à des endroits bien déterminés. Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série MPT de Computar offrent une correction d'aberration de haut niveau et un alignement de précision assurant des performances extraordinaires sur l'ensemble du capteur de format 1,4". Ces objectifs sont idéaux pour les applications de vision industrielle, d'automatisation des usines et de surveillance de zones étendues.