Produit ajouté au panier

Objectif à Distance Focale Fixe LensConnect Série BH 16 mm

Computar Motorized LensConnect Fixed Focal Length Lenses

Computar Motorized LensConnect Fixed Focal Length Lenses

×
Stock #24-191 Contact
×
Produits similaires
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.255,00
Qté 1+
€1.255,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
DL1623UC-MPY
Type:
Fixed Focal Length Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Option Iris:
Motorized
Poids (g):
173
Dimensions (mm):
59.5 x 59.2

Propriétés optiques

Cercle Image Max. (mm):
14.00
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1,1":
38.9° x 29.0° (D 47.0°)
Distance Focale FL (mm):
16.00
Distance de Travail (mm):
110 - ∞
Ouverture (f/#):
f/2.3 - f/16
Lens Wavelength Range:
VIS

Capteur

Taille maximale du capteur:
1/1.1"
Résolution (MegaPixels):
12.00

Connectivité matérielle & interfaçage

Interface:
USB2.0 TypeA
Longueur du câble (mm):
300 ±20

Filetage & montage

Filetage Filtre:
M35.5 x 0.50
Monture:
C-Mount

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Contrôle de la mise au point et de l'iris via une simple interface USB
  • 12 mégapixels, 1/1,1", monture C
  • Distances focales allant de 8 mm à 50 mm
  • Option de distance focale variable disponible

Les Objectifs Motorisés à Distance Focale Fixe LensConnect de Computar sont conçus pour un réglage à distance de la mise au point et de l’iris à l'aide d'un logiciel plug-and-play compatible avec Windows ou Linux. Un connecteur USB2.0 TypeA intégré permet de contrôler et d'alimenter ces objectifs, qui sont disponibles en distances focales de 8 mm, 12 mm, 16 mm, 25 mm, 35 mm et 50 mm. Les Objectifs Motorisés à Distance Focale Fixe LensConnect de Computar offrent une haute résolution pour les capteurs 12MP, et les moteurs pas à pas permettent un contrôle précis de la mise au point et une grande répétabilité. Ces objectifs sont idéaux pour la vision industrielle, l'inspection et les applications à espace restreint où les réglages manuels ne sont pas possibles.