Produit ajouté au panier

Pince de 16 mm pour Usage Intensif

16mm Heavy Duty Clamp

16mm Heavy Duty Clamp

×
Stock #72-821 Nouveau 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€90,00
Qté 1+
€90,00
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
Reach 240:

Description produit

  • Options de faisceaux circulaires ou elliptiques
  • Fis nus pour l'intégration dans des systèmes
  • Focalisables de 20 nm à l'infini

Les Modules Diodes Lasers LDM Focalisables, d’un seul bloc et compacts, offrent une variété de dispositifs. Ils sont un remplacement idéal pour un laser hélium-néon dans de nombreuses applications, et offrent les avantages de la longévité, de la petite taille, et d’une gamme de longueurs d’onde et de puissances. Les faisceaux de sortie élliptiques sont produits en utilisant une lentille de verre ajustable. Les faisceaux de sortie circulaires sont produits en utilisant une lentille plastique de longue distance focale et sont appropriés pour des applications de longue distance et d’alignement. Les applications des Modules Diodes Lasers LDM Focalisables incluent l’utilisation comme faisceaux de pilotage pour l’alignement, lecteurs de codes barres, mesures, scannage dimensionnel, contrôle robotique, désignation de mire, positionnement et analyse. Un outil de mise au point est inclu avec tous les modules diodes. Une alimentation est requise et vendue séparément.

Remarque : le boîtier de la diode laser est isolé électriquement de la tension d'alimentation.

Informations techniques

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Pince de 16 mm pour Usage Intensif #72-821 Nouveau €90,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Optiques Génératrices de Croix LDM Compact 60° #72-822 Nouveau €60,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Générateur de Ligne pour Série LFM Compact 28° #53-757 €50,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Générateur de Ligne pour Série LFM Compact 40° #53-758 €70,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Générateur de Ligne pour Série LFM Compact 60° #53-759 €70,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Optiques Génératrices de Croix LDM Compact 120° #72-823 Nouveau €60,00   Demande de Devis