Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Objectif à Distance Focale Fixe Série HP+, distance focale de 16 mm

×
Stock #20-225 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€950,00
Qté 1+
€950,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Fixed Focal Length Lens
Imaging Lens Type:
High Performance Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Option Iris:
Variable
Longueur (mm):
111.04
Diamètre Max. (mm):
62
Diamètre Externe (mm):
62
Poids (g):
488
Max. Protrusion Derrière (mm):
0
Longueur Maximum (mm):
111.2
Longueur Minimum (mm):
109.2

Propriétés optiques

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
23.3°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
31.7°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1":
45.9°
Cercle Image Max. (mm):
19.30
Ouverture Numérique NA, Côté Objet:
0.0206
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.:
52.0°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1,1":
50.3°
Nombre d'Éléments (Groupes):
9 (7)
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8":
26.1°
Distance Focale FL (mm):
16.00
Distance de Travail (mm):
100mm to ∞
Ouverture (f/#):
f/2.8 – 16
Traitement:
λ/4 MgF2
Spécification du Traitement:
λ/4 MgF2
Position de la Pupille d'Entrée (mm):
36.46
Plan Principal de l'Espace Objet (mm):
47.50
Plan Principal de l'Espace Image (mm):
-15.70
Champs de Vision, Format de Capteur max.:
Horizontal: 52° Vertical: 45.2° Diagonal: 67.5°
Distorsion maximum (%):
8.32
Position de la Pupille de Sortie (mm):
-54.67
Lens Wavelength Range:
VIS

Capteur

Taille maximale du capteur:
1.2"

Filetage & montage

Monture:
C-Mount

Environnement & durabilité

Température de Stockage (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description Produit

  • Objectifs de monture C pour capteurs de 1,2"
  • Capteurs jusqu’à 24,5 mégapixels, taille de pixel de 2,74 µm
  • Distances focales de 16 mm à 35 mm

Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série Série HP+ TECHSPEC® sont conçus pour offrir des performances exceptionnelles dans les conditions difficiles de l'automatisation industrielle et de la vision industrielle. Ces objectifs sont conçus pour être utilisés avec les capteurs Pregius S™ 24,5MP 1,2" IMX530 et IMX540 de 4ème génération de Sony. L’ouverture f/2,8 offre un débit lumineux accru et des performances de haute résolution. Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série HP+ TECHSPEC® sont équipés d'une monture C et d'un blocage de la focalisation et d'anneaux d’iris pour éviter les ajustements indésirables, ainsi qu'un filetage de filtre avant pour intégrer des filtres optiques standard. Ces objectifs sont idéaux pour la mesure et le calibrage, la vision stéréo en 3D et le suivi d'objets.

Remarque : Appelez-nous pour les prix de gros volume OEM.

Edmund Optics a créé toute une famille de conceptions optiques haute performance (famille de la Série HP) et a développé trois solutions optomécaniques personnalisées, ciblées pour des applications spécifiques. Ces sous-familles d’objectifs utilisent les mêmes optiques que les objectifs de série HP et apportent la même performance optique dans toute une variété de solutions optomécaniques pour répondre à vos besoins d’application :

  • Série HP : Comprend un blocage de la focalisation et un ajustement de l’iris. C'est la version la plus ajustable des versions HP et c'est l’objectif typique de vision artificielle de haute qualité.
  • Série HPi : Mécanique simplifiée aux ouvertures fixes avec un logement compact. Plus robuste pour les applications industrielles (Industrial Ruggedization), taille compacte, prix réduits et mise au point fixe.
  • Série HPr : Tous les composants optiques collés en place et une bague de mise au point avec une bride de blocage. Renforcement de la stabilité pour réduire le décalage des pixels et améliorer la stabilité de la mise au point.

Informations Techniques

#20225 - 16mm Focal Length, HP+ Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#20225 - 16mm Focal Length, HP+ Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#20225 - 16mm Focal Length, HP+ Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#20225 - 16mm Focal Length, HP+ Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#20225 - 16mm Focal Length, HP+ Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#20225 - 16mm Focal Length, HP+ Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#20225 - 16mm Focal Length, HP+ Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 200mm Working Distance, f2.8
#20225 - 16mm Focal Length, HP+ Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 200mm Working Distance, f2.8
#20225 - 16mm Focal Length, HP+ Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 200mm Working Distance, f2.8
#20225 - 16mm Focal Length, HP+ Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 200mm Working Distance, f2.8
#20225 - 16mm Focal Length, HP+ Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 600mm Working Distance, f2.8
#20225 - 16mm Focal Length, HP+ Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 600mm Working Distance, f2.8
#20225 - 16mm Focal Length, HP+ Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 600mm Working Distance, f2.8
#20225 - 16mm Focal Length, HP+ Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 600mm Working Distance, f2.8
#20225 - 16mm Focal Length, HP+ Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 200mm Working Distance, f4
#20225 - 16mm Focal Length, HP+ Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 200mm Working Distance, f4
#20225 - 16mm Focal Length, HP+ Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 200mm Working Distance, f4
#20225 - 16mm Focal Length, HP+ Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 200mm Working Distance, f4
#20225 - 16mm Focal Length, HP+ Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 600mm Working Distance, f4
#20225 - 16mm Focal Length, HP+ Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 600mm Working Distance, f4
#20225 - 16mm Focal Length, HP+ Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 600mm Working Distance, f4
#20225 - 16mm Focal Length, HP+ Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 600mm Working Distance, f4