Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Monture Étroite 16 mm de dia, M4

TECHSPEC® Compact Mirrors & Lens Mounts

TECHSPEC® Compact Mirrors & Lens Mounts

×
Stock #13-791 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€21,50
Qté 1-4
€21,50
Qté 5+
€20,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Fixed
Type d'Optique:
Circular
Type de Monture:
Requires S-Mount Circular Optic Mounts (16mm O.D.)
Tube System Compatibility:
S-Mount Circular Optic Mounts

Propriétés physiques et mécaniques

Construction:
Black Anodized Aluminum
Ouverture Utile CA (mm):
16
Hauteur au centre (mm):
25.4

Filetage & montage

Taille des optiques compatibles (mm):
16.0
Compatible Post:
M4 x 0.7

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description Produit

Les Montures Compactes pour Miroirs et Lentilles TECHSPEC® facilitent l'intégration et l'alignement des optiques dans les systèmes de paillasse montés sur tiges qui nécessitent une hauteur de l’axe central commune. Toutes les montures utilisent des axes optiques centraux de base de 25,4 mm qui augmentent par incréments standard de 12,7 mm pour les montures plus grandes. Cette normalisation garantit que les axes mécaniques et optiques sont alignés sans ajustement supplémentaire lorsqu'ils sont utilisés avec les Tiges de Montage TECHSPEC et les Tiges à Pied TECHSPEC. Disponibles avec des filetages de montage 8-32 ou M4, ces montures fonctionnent avec les systèmes métriques et impériaux. Les Montures Compactes pour Lentilles TECHSPEC sont compatibles avec les Montures Optiques Circulaires de Monture C, S et T lorsqu'elles sont montées dans des montures de 16 mm, 30 mm et 48 mm de diamètre. L'empreinte compacte de ces montures les rend idéales pour les applications dans les systèmes à espace restreint.

Remarque : L'axe optique central sera légèrement décalé vers le bas lors de l'utilisation d'optiques de taille métrique dans des montures de miroir de taille impériale.

 

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture de Miroir Étroite, M4, 25,4 mm de dia. optique #17-534 €59,50   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture de Miroir Étroite, 8-32, 25,4 mm de dia. optique #17-535 €59,50   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture Étroite SM1, M4, 25,0/25,4 mm de dia. optique #17-536 €59,50   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture Étroite SM1, 8-32, 25,0/25,4 mm de dia. optique #17-537 €59,50   Demande de Devis