Produit ajouté au panier

1.6mm CA, VIS Coated, Corning® Varioptic® Variable Focus Liquid Lens Development Kit

Corning® Varioptic® Variable Focus Liquid Lenses

Corning® Varioptic® Variable Focus Liquid Lenses Corning® Varioptic® Variable Focus Liquid Lenses +1
×
Stock #28-767 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€850,00
Qté 1+
€850,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Development Kit
Contenu du Coffret:
Corning® Varioptic® A-16F0 Lens (without cable)
A-16F0-P31 Lens (with straight flex cable)
Maxim MAX14574 Driver Board (with 4 pin connector and 6 pin connector for thermistor populated 6 pin FPC)
USB-M Universal Control Board
M4 thread holder for lens
Straight Flex Cable FPC-A-12
Control Software Documentation Package
Numéro de Modèle:
D-A-16F0
Applications Typiques:
Ultra-compact cameras such as barcode engines & industrial and medical endoscopes

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
7.00 (packaged lens, 6.20 bare lens)
Ouverture Utile CA (mm):
1.6
Épaisseur (mm):
3.00 (packaged lens, 1.85 bare lens)

Propriétés optiques

Traitement:
VIS
Gamme de Focalisation:
-5 to +15 diopter
Transmission (%):
97 @ 587nm (typical)
Erreur du Front d'Onde Transmis, RMS:
20nm

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-20 to +60
Température de Stockage (°C):
-40 to +85

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description produit

  • Distance focale variable selon la tension utilisée
  • Parfaits pour les applications autofocus de vision industrielle
  • Courrant utilisé réduit par rapport aux objectifs autofocus traditionnels
  • Kits de développement et lentilles avec thermistance disponibles

Les Lentilles Liquides à Focalisation Variable Corning® Varioptic® sont constituées d'un liquide conducteur déposé sur un substrat plan conducteur. L'application d'une tension entre le substrat et le liquide provoque un changement de forme du matériau isolant dans le liquide, ce qui donne une distance focale variable. Ces lentilles sont conçues avec un axe optique stable, peuvent fonctionner quelle que soit leur orientation et sont dotées de traitements AR optimisés pour une excellente transmission entre 400 et 700 nm. Les Lentilles Liquides à Focalisation Variable Corning® Varioptic® sont idéales pour les applications autofocus, et sans pièces mobiles, elles sont plus rapides, plus durables et consomment moins d'énergie que les objectifs autofocus à commande traditionnelle. La lentille de 1,6 mm d'ouverture est la plus petite lentille liquide actuellement disponible et est spécialement conçue pour les caméras ultra-compactes utilisées notamment dans les moteurs de balayage de codes-barres, les endoscopes industriels et médicaux. Une lentille à ouverture de 2,5 mm pour les applications à haute vitesse et une lentille à ouverture de 3,9 mm pour les longues distances focales, les grands capteurs et les applications laser sont également proposés, ainsi que la plus grande lentille à ouverture utile de 5,8 mm disponible qui a été conçue pour les applications de vision industrielle avec des objectifs à longue distance focale, des capteurs de grande taille ou des lentilles d’objectifs de monture C. Les lentilles sont également disponibles dans des kits de développement qui comprennent des lentilles, de l'électronique de commande, des câbles et des logiciels pour une utilisation et une intégration faciles via une connexion USB-A. Des versions avec thermistance (résistances dépendantes de la température) pour les applications sensibles à la température sont également disponibles.

Remarque : Ces produits sont sensibles au décharge électrostatique (ESD) Des précautions de manipulation doivent être prises pour éviter les dommages accidentels, comme l'utilisation de dispositifs antistatiques et le stockage des produits dans des conteneurs antistatiques lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

Informations techniques

PRODUCTS WITH UPDATED USER INFORMATION WHEN USED WITH #12-247, #12-248, OR #17-123
Stock No. Description
#34-283 Packaged A-30N0-P04 Liquid Lens (VIS)
#15-740 Packaged A-30N0-P04 Liquid Lens w/ Thermistor (VIS)
#19-354 Packaged A-30N1-P04 Liquid Lens w/ Thermistor (NIR)
#17-126 A-39N0 Liquid Lens Development Kit (VIS)
#19-358 A-39N1 Liquid Lens Development Kit (NIR)
#37-521 6mm FL, Liquid Lens M12 Lens
#37-522 8mm FL, Liquid Lens M12 Lens
#37-523 12mm FL, Liquid Lens M12 Lens
#37-524 16mm FL, Liquid Lens M12 Lens
#33-676 35mm, f/5, Liquid Lens Cx Series Fixed Focal Length Lens
#33-687 50mm, f/7, Liquid Lens Cx Series Fixed Focal Length Lens

When using a Maxim driver board with a Corning® Varioptic® A39Nx series lens, the jumper at ST2 must be removed to ensure optimal performance and product lifetime. Please contact us for updated user manuals with more information.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Corning® Varioptic® - Variable Focus Liquid Lens, Driving Electronics Development Kit #28-773 €740,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
USB-M Universal PCB with Maxim MAX14574 Driver and USB Input #28-774 €301,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Carte Adaptateur FPC Corning® Varioptic® - 4 vers 6/6 vers 4 Broches #22-588 €101,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Corning® Varioptic® Carte Pilote pour Lentille Liquide à Focalisation Variable avec Pilote Maxim MAX14574 et Entrée I2C/DC #12-248 €255,00   Demande de Devis