Produit ajouté au panier

Embouts Coniques Bloquant les UV, Type 16 (50 pièces)

16 Gauge (50 Count), UV Blocking Tapered Tips, #55-061

×
Stock #55-061 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€63,50
Qté 1+
€63,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
16 Guage, Grey Color

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre Interne (mm):
1.19
Diamètre Externe (mm):
N/A

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

Des flacons de distribution, des pointes et d'autres accessoires peuvent être utilisés avec des pistolets à jet et des pistons manuels. Les Flacons de Distribution sont disponibles dans une version transparente pour les fluides normaux, dans une version ambrée pour les fluides à traitement UV et dans une version opaque pour les fluides sensibles à la lumière. Les pointes de distribution sont disponibles en plastique et en acier pour garantir le contrôle de différents niveaux de dépôts, sans écoulement.

Remarque : Les flacons, pointes et adhésifs sont vendus séparément des distributeurs. Des barillets d'adhésifs Norland pré-chargés sont également disponibles.