Produit ajouté au panier

Objectif à Distance Focale Variable LensConnect Série BH, 16 à 96 mm

Computar Motorized LensConnect Variable Focal Length Lenses

Computar Motorized LensConnect Variable Focal Length Lenses

×
Stock #24-188 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.940,00
Qté 1+
€1.940,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
VL6Z1626UC-MPYIR
Type:
Variable Focal Length Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Option Iris:
Motorized
Poids (g):
330

Propriétés optiques

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1,1":
Wide 48.1° x 8.5° (D 58.9°); Tele 8.5° x 6.3° (D 10.4°)
Distance Focale FL (mm):
16.00 -96.00
Distance de Travail (mm):
3000 - ∞
Ouverture (f/#):
f/2.8 - f/16
Lens Wavelength Range:
VIS

Capteur

Taille maximale du capteur:
1.1"
Résolution (MegaPixels):
12.00

Connectivité matérielle & interfaçage

Interface:
USB2.0 TypeA
Longueur du câble (mm):
300 ±20

Filetage & montage

Filetage Filtre:
M67.0 x 0.75
Monture:
C-Mount

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Contrôle de la mise au point, de l’iris et du zoom via une simple interface USB 
  • 5 mégapixels, 1/1,8", monture CS ou 12 mégapixels, 1,1", monture C
  • Distance focale variable de 4 - 10 mm, 9 - 50 mm ou 16 - 96 mm
  • Options de distance focale fixe disponibles

Les Objectifs Motorisés à Distance Focale Variable LensConnect de Computar sont conçus pour un réglage à distance de la mise au point, de l’iris et du zoom à l'aide d'un logiciel plug-and-play compatible avec Windows ou Linux.  Un connecteur USB2.0 Type A intégré permet de contrôler et d'alimenter ces objectifs, qui sont disponibles en distance focale variable de 4 - 10 mm, 9 - 50 mm ou 16 - 96 mm. Les Objectifs Motorisés à Distance Focale Variable LensConnect de Computar offrent une haute résolution pour les capteurs de 5 MP ou 12 MP, et les moteurs pas à pas permettent un contrôle précis de la mise au point et une grande répétabilité. Ces objectifs sont idéaux pour la vision industrielle, l'inspection et les applications à espace restreint où les réglages manuels ne sont pas possibles.