Produit ajouté au panier

Grossisseur Peak 15X à Base Transparente

×
Sélection des spécifications
Grossisse-
ment:
Stock #39-108 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€47,25
Qté 1+
€47,25
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Caractéristiques du produit

Type d'Optique:
3 Lenses

Propriétés physiques et mécaniques

Champ de Vision (pouces):
0.5
Diamètre de la Lentille Incluse (pouces):
0.75
Hauteur (pouces):
1.375
Poids (g):
14.2

Propriétés optiques

Grossisse-
ment:
15X
Distance de Travail (pouces):
0.5

Conformité réglementaire

RoHS:
Non Conforme
Certificate of Conformance:

Produits

 Grossisse-
ment 
 Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
10X
15X

En savoir plus

  • Conception focale fixe, éléments multiples
  • Base acrylique pour éclairer l'objet
  • Offre une qualité d'image supérieure
  • Parfaits pour une inspection rapide

Les Grossisseurs Peak à Base Transparente sont dotés d'éléments à lentilles multiples dans une conception à focalisation fixe et sont construits avec une base en acrylique transparent pour éclairer les objets. Ces grossisseurs offrent une qualité d'image supérieure pour un examen précis. Grossisseurs Peak à Base transparente 10X ou 15X. Ils sont idéaux pour les applications nécessitant une inspection rapide telles que les éditeurs, les collectionneurs de timbres et de pièces de monnaie et les photographes. 

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer