Produit ajouté au panier

Monture pour Miroir Droite 1,5" avec Miroir

Mirror Mount with Mirror

×
Stock #33-498 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€124,00
Qté 1+
€124,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Adjustable - Tip-Tilt
Type d'Optique:
Square or Rectangular
Remarque:
Fixed mirror included
Type of Mount:
1.5" Straight

Propriétés physiques et mécaniques

Poids (lbs):
0.3
Construction:
Black Anodized Aluminum, Stainless Steel
Angle d'Inclinaison (°):
20
Résolution (pouces):
0.015
Angle d'Inclinaison (°):
20
Adjustment Screw Pitch (inches):
0.015
Centerline Height (inches):
0.75
Pre-Mounted Mirror Size (mm):
25 x 35

Filetage & montage

Taille des optiques compatibles (mm):
3.0 - 38.1
Compatible Post:
¼-20, 5/16, 10-32
Mounting Plate Size (inches):
1.5 Sq.

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 223:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Surface de montage carrée de 1,0” ou 1,5”
  • Inclinaison précise possible grâce à deux vis d’ajustement de fine résolution (pas de 64)
  • Modèles avec miroir λ/4 prémonté disponibles
  • Options droites et à inclinaison disponibles

Les Petites Montures pour Miroirs sont disponibles avec une surface de montage carrée de 1,0" ou 1,5". Ces montures pour miroirs optiques sont équipées de deux vis de montage en acier inoxydable à résolution fine (64 pas) qui permettent d'incliner avec précision la surface de montage dans deux directions.Ces supports de miroirs optiques peuvent être montés sur la plupart des supports de tiges. Les Petites Montures pour Miroirs sont fabriquées en aluminium anodisé noir et chaque type a une option pour un miroir fixe inclus. Ces montures comportent des trous de montage de différentes tailles, notamment ¼-20 et 10-32.

Informations Techniques

#33-498
#33-498