Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

15mm Prisme Dove, non traité

×
Stock #32-553 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€124,00
Qté 1-5
€124,00
Qté 6+
€111,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Dove Prism

Propriétés physiques et mécaniques

Hauteur (mm):
15.0
Longueur (mm):
62.50
Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.13 Legs, ±0.25 Length
Biseau:
Protective bevel as needed

Propriétés optiques

Traitement:
Uncoated
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Qualité de Surface:
60-40
Tolérance Angulaire (arcmin):
2.00
Orientation de l'Image:
Left-Handed
Déviation du Faisceau (°):
0
Power (fringes) @ 632.8nm:
0.50
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.25

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Rotation de l'image de 180°
  • Image à gauche
  • Idéaux pour une rotation ou pour une rétroréflexion déplacée

Les Prismes Dove TECHSPEC® possèdent une caractéristique inhabituelle et très intéressante — si vous regardez au travers d'un tel prisme et si vous le tournez autour d'un axe longitudinal, l'image se tourne de deux fois l'angle que le prisme s'était tourné. Pour une performance optimale, utilisez les prismes dove avec une source collimatée. La surface supérieure de chaque Prisme Dove TECHSPEC® est meulée, et sa plus grande longueur (spécifiée par la dimension B) présente un bord tranchant non biseauté. Les Prismes Dove TECHSPEC® sont offerts non traités, avec un traitement antireflet sur les diagonales, ou avec les faces diagonales aluminisées. Les prismes dove aluminisés se composent d'un traitement aluminisé protégé recouvert d'une peinture Krylon noire sur les faces diagonales et sont idéaux pour une rétroréflexion déplacée. Ils fournissent une rotation de 180 degrés pour le faisceau laser incident.

La réflexion est déplacée de 49 mm (pour les tailles de 15 mm) ou de 75 mm (pour les tailles de 25 mm) lorsque les faisceaux incidents sont centrés sur la face diagonale. Les Prismes Dove Aluminisés TECHSPEC® peuvent être utilisés en système d'imagerie (avec des champs de vision inférieurs à la dimension A/dimension C) pour visualiser des zones derrière la caméra ou dans les coins. Ils peuvent également fournir une séparation d'image, lorsqu'une scène est déplacée par rapport à l'autre.

Informations techniques

 
Stock No. A B C D
#32-998 5.00mm 20.64mm 5.00mm 7.07mm
#49-424
#32-999 10.0mm 43.56mm 10.0mm 14.14mm
#49-425
#32-553 15.00mm 62.50mm 15.00mm 21.21mm
#49-426
#49-427 18.00mm 76.10mm 18.00mm 25.45mm
#32-554 20.00mm 79.80mm 20.00mm 28.28mm
#49-428
#45-403 25.00mm 103.18mm 25.00mm 35.36mm
#49-429

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.