Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Les Miroirs Spécialisés TECHSPEC® 90° sont construits à partir de prismes à angle droit possédant un traitement miroir sur les deux faces et une hypoténuse non traitée. Les surfaces miroir forment un angle précis à 90° qui est idéal pour séparer une image à partir d'un seul objectif sur deux caméras différentes, ou pour combiner deux images sur une seule caméra.
Stock No. | Coating | A | B | C |
#49-412 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | 5mm | 7.1mm | 5mm |
#65-847 | Protected Gold (700-10000nm) | |||
#21-185 | Protected Silver (450-10000nm) | |||
#47-004 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | 10mm | 14.1mm | 10mm |
#47-237 | Protected Gold (700-10000nm) | |||
#21-186 | Protected Silver (450-10000nm) | |||
#49-413 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | 15mm | 21.2mm | 15mm |
#65-848 | Protected Gold (700-10000nm) | |||
#21-187 | Protected Silver (450-10000nm) | |||
#49-414 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | 20mm | 28.3mm | 20mm |
#65-849 | Protected Gold (700-10000nm) | |||
#21-188 | Protected Silver (450-10000nm) | |||
#47-005 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | 25mm | 35.4mm | 25mm |
#47-238 | Protected Gold (700-10000nm) | |||
#21-189 | Protected Silver (450-10000nm) | |||
#47-006 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | 50mm | 70.7mm | 50mm |
#47-239 | Protected Gold (700-10000nm) | |||
#21-190 | Protected Silver (450-10000nm) | |||
#47-309 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | 75mm | 106.1mm | 75mm |
#47-310 | Protected Gold (700-10000nm) | |||
#21-191 | Protected Silver (450-10000nm) | |||
![]() |
Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.
Nos capacités comprennent :
En savoir plus sur nos capacités de fabrication sur mesure ou soumettre une demande ici.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.