Produit ajouté au panier

Diaphragme à Iris Verrouillable, Lamelles en Acier Bruni, Ouverture Max. de 15 mm

Photo shows part #29887

Photo shows part #29887
×
Stock #29-887 Nouveau Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€99,00
Qté 1+
€99,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Unmounted

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Max. (mm):
15.0
Diamètre Externe (mm):
24.0
Construction:
Anodized Aluminum Alloy, Burnished Spring Steel Leaves
Diamètre Levier (mm):
3.00
Longueur Levier (mm):
13.00
Nombre de Feuilles:
12.00
Épaisseur (mm):
5.00

Propriétés optiques

Ouverture Min. (mm):
1 Typical

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description Produit

  • Les iris se bloquent en place et résistent aux chocs et aux vibrations
  • Logement résistant à la corrosion et aux températures élevées
  • Lamelles antireflets (AR) en acier à ressort bruni

Les Diaphragmes à Iris Verrouillables Haute Performance offrent une résistance aux chocs et aux vibrations à l’aide d’un levier qui verrouille solidement l'ouverture en place. Grâce à l'utilisation de matériaux de haute qualité et aux normes de fabrication les plus strictes, ces diaphragmes garantissent des performances et une fiabilité optimales dans des conditions environnementales difficiles. Ces diaphragmes sont disponibles dans des diamètres courants allant de 12 à 53 mm et présentent des ouvertures maximales allant jusqu'à 37 mm avec des ouvertures minimales de 0,5 mm. Les Diaphragmes à Iris Verrouillables Haute Performance sont fabriqués en alliage d'aluminium anodisé noir à finition mate et résistant à la corrosion.

Pour une assistance spécifique aux applications OEM, veuillez contacter notre service d'ingénierie.

Remarque : Montures de Diaphragmes à Iris vendues séparément.

Produits connexes

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer