Produit ajouté au panier

Cavalier Compact, 15 mm de longueur x 35 mm de largeur

×
Stock #54-930 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€37,50
Qté 1-9
€37,50
Qté 10+
€33,70
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Metric
Remarque:
Carrier

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur (mm):
15.00
Largeur (mm):
35.00
Construction:
Black Anodized Aluminum
Hauteur (mm):
7
Poids (kg):
0.02

Filetage & montage

Filetage:
(1) M6 x 1, (2) M2 x 0.4

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

Description Produit

  • Rails et cavaliers disponibles
  • Se montent sur des tables optiques impériales et métriques
  • Modèle à profil bas

Les Systèmes de Rails Optiques Compacts sont conçus pour monter et positionner facilement les composants optiques, et fournir un axe optique bien aligné de précision 1mm sur 1m. Les rails disposent de fentes qui permettent aux vis à tête cylindrique hexagonale creuse M6 ou ¼ -20 de verrouiller le rail des tables de laboratoire ou des tables optiques. Les cavaliers disposent de filetages pour les tiges métriques et les supports de tige, et utilisent des vis à tête moletée pour verrouiller le cavalier à un rail. Les Systèmes de Rails Optiques Compacts sont fabriqués en aluminium noir anodisé pour diminuer la réverbération ou les reflets parasites. Les systèmes de rails sont idéaux pour les applications compactes sur paillasse.

Remarque : Les rails et les cavaliers sont vendus séparément.