Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Tube d’Extension de Monture S, 15 mm de longueur

×
Stock #63-957 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€25,50
Qté 1-4
€25,50
Qté 5+
€22,70
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Extension Tube
Function:
Extension Tube (Fixed)

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur Tube d'Extension (mm):
15.0
Longueur Totale (mm):
19.0
Diamètre Externe (mm):
16.0
Ouverture Utile CA (mm):
10.0

Filetage & montage

Type de Filetage:
S-Mount

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description produit

  • Utilisés pour ajouter une rallonge de tube fixe à des systèmes optiques
  • Comportent des filetages mâle/femelle aux extrémités opposées
  • Construction en aluminium anodisé noir

Les Tubes d’Extension de Monture C, S et T TECHSPEC® ajoutent une rallonge à un système optique tout en empêchant la lumière extérieure et les débris de pénétrer dans le système. Les tubes d'extension sont disponibles avec un filetage de monture C, S ou T, ce qui leur permet d'être intégrés dans une large gamme de systèmes et d'applications. Leur construction en aluminium anodisé noir, combinée à un diamètre intérieur fileté, garantit que la lumière parasite est réduite à l'intérieur du système. Les Tubes d’Extension de Monture C, S et T présentent différentes longueurs qui peuvent être combinées pour créer la longueur d'extension exacte nécessaire à une application spécifique. La longueur réelle du tube est plus longue que la longueur d'extension en raison de la partie filetée mâle.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Équerre de Montage, 1,75" Ligne Centrale, 30 mm ID #56-870 €165,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
S-Mount Extension Tube Kit #68-226 €189,00 Qté 5+ €167,30   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Anneau de Retenue de Monture S #63-969 €16,50 Qté 5+ €14,70   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Anneau de Retenue de Monture C #58-740 €17,50 Qté 5+ €15,70   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
C-Mount Extension Tube Kit #54-668 €333,00 Qté 5+ €293,70   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Anneau de Retenue de Monture T #58-741 €17,50 Qté 5+ €15,70   Demande de Devis