Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Lentille Asphérique Haute Précision non Traitée, 15 mm dia x 22,5 mm FL

TECHSPEC® High Precision Aspheric Lenses

×
Stock #12-430 3-4 jours
×
D’autres traitements
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€580,00
Qté 1-10
€580,00
Qté 11+
€457,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Aspheric Lens
Remarque:
3D Surface Profile included with uncoated lenses

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
15.00 +0.00/-0.025
Centrage (arcmin):
<1
Ouverture Utile CA (mm):
13.50
Épaisseur au Bord ET (mm):
6.25
Épaisseur Centrale CT (mm):
8.79
Biseau:
Protective bevel as needed
Shape of Back Surface:
Plano

Propriétés optiques

Distance Focale EFL (mm):
22.50 @ 587.6nm
Ouverture Numérique NA:
0.33
Distance Focale Arrière BFL (mm):
16.71
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Longueur d'onde de conception asphérique:
587.6
Erreur de forme asphérique, RMS à 632,8 nm:
λ/40
Traitement:
Uncoated
Qualité de Surface:
40-20
f/#:
1.5
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
350 - 2200
Conjugate Distance:
Infinite
Puissance (Dioptres):
44.44

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Surface asphérique de haute précision
  • Profil de surface 3D fourni avec chaque lentille non traitée
  • Disponibles sans traitement et avec un traitement en V d’une réflectance <0,25%

Les Lentilles Asphériques Haute Précision TECHSPEC® garantissent une erreur de forme asphérique meilleure que λ/40. Ces asphères sont fabriquées par la finition magnétorhéologique de précision (MRF) et offrent des ouvertures numériques élevées avec des diamètres allant de 15 à 50 mm et sont idéales pour une variété d'applications d'imagerie et de faible niveau de lumière. Chaque Lentille Asphérique Haute Précision TECHSPEC est mesurée individuellement. Un profile 3D est inclus avec toutes les lentilles non traitées. Pour les lentilles asphériques limitées par diffraction conçues pour des longueurs d'onde laser Nd:YAG spécifiques, voir nos Lentilles Asphériques Haute Précision de Qualité Laser TECHSPEC®.

Produits connexes

Montures compatibles

Titre  Type Comparer Numéro de Stock   Prix  Achat
15mm Diamètre de l'Optique, Monture Optique Fixed #64-557 €30,50
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture pour Optiques Épaisses de Monture C, 15 mm de dia. Fixed #54-624 €54,00