Produit ajouté au panier

Photodiode InGaAs, Boîtier TO-18, 1,5 mm de dia.

InGaAs Photodiodes (FC Receptacle , TO-5, TO-46)

×
Stock #17-076 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€301,00
Qté 1-4
€301,00
Qté 5+
€264,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type d'Optique:
AR Coated Flat Window
Type:
InGaAs Photodiode
Package:
TO-18

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre Zone Active (mm):
1.5

Propriétés optiques

Réponse Spectrale (nm):
900 - 1700

Electrical

Réponse @ 1310nm (A/W):
0.8 minimum / 0.9 typical
Réponse @ 1550nm (A/W):
0.9 minimum / 0.95 typical
Résistance de Shunt @ V=-10mV (MΩ):
20
Capacitance @ VR=0V (pF):
200 typical / 450 maximum
Puissance de Bruit Équivalent NEP (W/ Hz1/2):
3.01 x 10-14
Courant Max. Avancé (mA):
10
Courant Max. Inversé (mA):
2
Tension Max. Inversée (V):
2

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

Les Photodiodes InGaAs présentent une excellente response de 900 nm à 1700 nm avec des zones actives allant de 0,07 mm à 3,0 mm. Les photodiodes dont la surface active est inférieure à 1 mm offrent une faible capacitance, un faible courant d'obscurité et une grande responsivité de 1100 nm à 1620 nm, pour les applications de télécommunication et de transmission de données à grande vitesse. Les photodiodes ayant une surface active de 1 mm et plus offrent de grandes surfaces actives, un faible bruit et une résistance shunt élevée, ce qui permet d'obtenir une grande sensibilité pour les signaux faibles. Les Photodiodes InGaAs sont isolées dans des boîtiers TO-46, TO-18 ou TO-5 avec une lentille bille ou une fenêtre double face à traitement AR, en fonction de l'emballage. Ces photodiodes sont idéales pour une multitude d'applications de recherche et OEM, y compris l'alignement laser IR, les diagnostics médicaux et l'analyse chimique.