Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Film Polarisant Linéaire Haute Température (XP40HT-40), 15 mm de dia.

High-Temperature Linear Polarizing Film (XP40HT)

High-Temperature Linear Polarizing Film (XP40HT)

×
Stock #73-142 Nouveau 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€20,00
Qté 1-10
€20,00
Qté 11+
€16,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Linear Polarizer
Remarque:
Polarization axis parallel to notch on polarizer edge

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
15.00
Épaisseur (mm):
0.40 ±0.05
Construction:
Polarizing Film

Propriétés optiques

Traitement:
Uncoated, Protective Film Both Sides
Rapport d'Extinction:
5000:1
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Transmission (%):
Single: 40 ±2 Parallel: 32.2 Crossed: <0.005
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700
Efficacité de la polarisation (%):
>99.5
Transmission, Single (%):
40 ±2
Transmission, Parallel (%):
32.2
Transmission, Crossed (%):
<0.005
Transmission Variance after 1000 Hours (%):
<±10

Environnement & durabilité

Heat Resistance (°C x Hours):
100 x 1,000
Cold Resistance (°C x Hours):
-40 x 1,000
Humidity Resistance (°C x Hours):
80 x 90% RH x 1,000

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Résistance élevée aux hautes températures par rapport aux films polarisants courants
  • Rapport d'extinction de 5000:1
  • Haute transmission de la lumière non polarisée de 400 à 700 nm
  • Tailles personnalisées disponibles

Le Film Polarisant Linéaire Haute Température (XP40HT) TECHSPEC® offre une résistance à la température de 100 °C pendant 1 000 heures nettement supérieure à celle des films polarisants linéaires courants. Ces polariseurs se caractérisent par un rapport d'extinction élevé, une excellente efficacité de polarisation et une transmission exceptionnelle dans le spectre visible de 400 à 700 nm. Une variété de tailles standard de 10 mm de dia. à 600 x 1000 mm sont disponibles avec des tailles personnalisées sur demande. Le Film Polarisant Linéaire Haute Température (XP40HT) TECHSPEC® est particulièrement bien adapté aux applications où des températures plus élevées sont inévitables, notamment la photographie à l'aide de systèmes d'éclairage ou dans des environnements difficiles, les systèmes de projection 3D et les systèmes d'inspection optique.

Remarque : Retirez la membrane protectrice des deux surfaces avant la première utilisation.

Devis personnalisés disponibles immédiatement

Si vous avez besoin d’une taille ronde, carrée ou rectangulaire du film polarisant dans des dimensions comprises entre 3 mm et 600 mm, veuillez consulter notre Outil de devis pour les polariseurs.  Nous vous fournirons un devis immédiat et nous pourrons vous livrer la pièce aux dimensions souhaitées dans un délai d'environ trois semaines.  La page du calculateur comprend une liste complète des tolérances et restrictions de fabrication standard.  Pour des polariseurs en polymère entièrement personnalisés en fonction de vos besoins, visitez notre section Polariseurs en polymère personnalisés.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer