Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

15mm Dia., 0,83 NA, non traité, Lentille Asphérique

×
Stock #67-243 3-4 jours
×
D’autres traitements
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€333,00
Qté 1-5
€333,00
Qté 6+
€267,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Aspheric Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
15.00 +0.0/-0.1
Centrage (arcmin):
≤5
Ouverture Utile CA (mm):
13.5
Épaisseur au Bord ET (mm):
1.35
Épaisseur Centrale CT (mm):
7.00 ±0.1
Biseau:
Protective bevel as needed
Shape of Back Surface:
Plano

Propriétés optiques

Distance Focale EFL (mm):
9.00 @ 587.6nm
Ouverture Numérique NA:
0.83
Distance Focale Arrière BFL (mm):
4.81
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Longueur d'onde de conception asphérique:
587.6
Erreur de forme asphérique, RMS à 632,8 nm:
1.2λ
Traitement:
Uncoated
Qualité de Surface:
60-40
f/#:
0.6
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
380 - 2500
Conjugate Distance:
Infinite
Puissance (Dioptres):
111.11

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Diamètres de 10 à 200 mm
  • Distances focales de 7,5 à 300 mm
  • Traitements AR à large bande disponibles

Les Lentilles Asphériques TECHSPEC® sont conçues pour focaliser la lumière tout en éliminant l’aberration sphérique provenant de sources lumineuses divergentes dans plusieurs applications telles que la focalisation de sortie d’une diode laser. Elles peuvent augmenter l’ouverture numérique d’une lentille, tout en réduisant les aberrations du système. Elles peuvent également réduire le nombre d’éléments nécessaires dans un système à éléments multiples. Les lentilles asphériques peuvent alléger le poids total du système, tout en apportant des avantages tels que l’augmentation du flux lumineux ou la simplification du montage.

Les Lentilles Asphériques TECHSPEC® présentent un faible coefficient f/# pour une performance de collection de lumière optimale. Des informations complètes sont disponibles pour intégrer facilement ces lentilles asphériques dans un système optique. Ces lentilles ont également été optimisées par ordinateur pour éliminer l'aberration sphérique tout en réduisant les aberrations d'ordre supérieur. L'option de traitement VIS fournit moins de 1,5% de réflexion sur le domaine 425 - 675 nm et l'option de traitement NIR fournit moins de 1,5% de réflexion sur la bande 600 - 1.050 nm. Contactez notre service commercial pour obtenir un prix sur de grandes quantitès ou de l'aide sur une lentille asphérique personnalisée.

Informations Techniques

Produits connexes

Frequently Purchased Together

Montures compatibles

Titre  Type Comparer Numéro de Stock   Prix  Achat
15mm Diamètre de l'Optique, Monture Optique Fixed #64-557 €30,50