Produit ajouté au panier

Laser Couplé à la Fibre, 1550 nm, 200 mW

×
Stock #71-926 Nouveau 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.650,00
Qté 1+
€1.650,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type de Laser:
Diode
Classe CDRH:
IIIb
Divergence de Faisceau (NA):
0.22

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
210 L x 180 W x 105 H
Poids (kg):
1.8

Propriétés optiques

Diamètre Fibre (μm):
200
Longueur d'Onde (nm):
1,550.00
Tolérance de Longueur d'Onde (nm):
±20
Couleur:
Infrared

Electrical

Puissance de Sortie (mW):
200
Fréquence de Modulation (kHz):
TTL/Analog with 1Hz-30kHz

Connectivité matérielle & interfaçage

Longueur du Câble (m):
1
Type de Sortie:
Fiber Coupled
Connecteur:
SMA905 / FC
Tension d'Entrée (V):
100 - 240 VAC

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
+10 to +35

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Puissances de sortie de 0,15 à 5 W
  • Options de longueur d'onde de de 405 à 1600 nm
  • Fonctionnement autonome, refroidi à l'air, sur banc d'essai

Les Systèmes Laser de Table Couplés à la Fibre fournissent des puissances allant jusqu'à 5 W à la sortie de la fibre dans les spectres UV, VIS et NIR de 405 à 1550 nm. Dotés d'un écran LCD et d'un bouton de commande permettant de régler la puissance de sortie et la température, ces lasers sont logés dans un système de table de 330 x 291 x 156 mm pour une utilisation autonome.  Un déclencheur externe peut être utilisé pour moduler l'intensité du laser par le biais d'un signal TTL ou d'une modulation analogique jusqu'à 30 kHz. Les Systèmes Laser de Table Couplés à la Fibre sont idéaux pour une série d'applications de laboratoire, de recherche et industrielles telles que l’usinage de matériaux ou le pompage laser. Ces lasers sont livrés avec un cordon de raccordement en fibre de 0,22 NA, cœur de 200 µm, avec connecteur SMA pour faciliter l'installation et l'utilisation.  Des cordons de raccordement supplémentaires de 0,22 NA sont disponibles et vendus séparément ici.

Produits connexes

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer