Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Miroir Laser Ultrarapide, 1550 nm, 12,7 mm de dia. x 6,35 mm d’épaisseur

×
Stock #26-841 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€95,00
Qté 1-5
€95,00
Qté 6+
€85,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Laser Mirror

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
12.70 +0.00/-0.10
Épaisseur (mm):
6.35 ±0.20
Parallélisme (arcmin):
<3
Ouverture Utile (%):
90
Surface Arrière:
Commercial Polish

Propriétés optiques

Angle d'Incidence (°):
45
Traitement:
Ultrafast (1510-1590nm)
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
1550
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Qualité de Surface:
10-5
Spécification du Traitement:
R(avg) S & P >99.90% @ 1550nm @ 45° AOI
R(avg) >99.7% @ 1510 - 1590nm @ 45° AOI
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
1510 - 1590
Planéité de Surface (P-V):
λ/8
Type de Traitement:
Dielectric
GDD Specification:
±20 fs2 @ 1510 - 1590nm @ 45° AOI (s-pol)
±30 fs2 @ 1530 – 1580nm @ 45° AOI (p-pol)

Environnement & durabilité

Durabilité:
MIL-PRF-13830B

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • GDD aussi basse que ± 20 fs2 à la gamme de longueurs d'onde de conception
  • Réflectivité supérieure à 99,9%
  • Idéaux pour les lasers ultrarapides Ti:saphir et dopés Yb

Les Miroirs Laser Ultrarapides Diélectriques à Faible GDD TECHSPEC® sont dotés d'un traitement diélectrique multicouche sur des substrats en silice fondue pour une excellente réflectivité supérieure à 99,9% et un faible coefficient de dilatation thermique, ce qui les rend idéaux pour les applications de transport de faisceaux ultrarapides. Ces miroirs ont une dispersion de retard de groupe (GDD) de presque zéro à leurs plages de longueurs d'onde de conception, ce qui minimise les perturbations du faisceau réfléchi. Les Miroirs Laser Ultrarapides Diélectriques à Faible GDD TECHSPEC® sont idéaux pour l'utilisation de la première et deuxième harmonique des lasers Ti:saphir et dopés Yb, notamment dans les applications d'usinage et de soudage au laser.

Remarque : Veuillez nous contacter si votre application nécessite un Miroir Laser Diélectrique Ultrarapide à Faible GDD avec une longueur d'onde, un angle ou une taille personnalisés.