Produit ajouté au panier

150W EKE-X, Ampoule de Remplacement

See More by Dolan-Jenner
Mi-152 Fiber Optic Illuminator

Mi-152 Fiber Optic Illuminator

×
Stock #59-477 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€35,00
Qté 1+
€35,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Durée de Vie Lampe (heures):
1,000
Type d'Éclairage:
Accessory

Environnement & durabilité

Température Couleur (K):
3200.00

Conformité réglementaire

RoHS:
Non Conforme
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Contrôle d'Intensité grâce à un Bouton de Réglage
  • Faible Niveau de Bruit (25dB)
  • Durée de vie de l'ampoule de 1000 à 10 000 heures selon l'intensité

La Série d'Illuminateurs Fibre Optique Dolan-Jenner Fiber-Lite fut re-conçu pour ajouter un iris optionnel et une durée de vie de lampe cinq fois supérieure qu'auparavant. La durée de vie de l'ampoule EKE 150W est généralement de 1000 à 10 000 heures selon l'intensité. Les Illuminateurs Fibre Optique Dolan-Jenner Fiber-Lite ont une poignée en haut de ceux-ci de profil bas et une porte sur le côté pour la facilité de changement de l'ampoule. Les paramètres additionnels comprennent un interupteur marche/arrêt, un bouton de réglage pour le contrôle d'intensité et une monture de filtre de 25 mm avec le filtre IR standard inclus. UL, CSA approuvé. Des adapteurs SX de guides lumineux Dolan-Jenner sont nécessaires pour assembler les guides lumineux ensemble. Ampoules de Remplacement sont vendues séparément.

Informations techniques

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
150W EKE, Ampoule de Remplacement #39-606 €30,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
150W EKE-X, Ampoule de Remplacement #59-477 €35,00   Demande de Devis