Produit ajouté au panier

150W EKE, Ampoule de Remplacement

See More by Dolan-Jenner

115V, DC950H Illuminator, #62-002

115V, DC950H Illuminator, #62-002 115V, DC950H Illuminator with Iris, #62-007 230V, with UK Cord, DC950HK Illuminator, #62-006 230V with Euro and UK Plugs, DC950HK Illuminator with Iris, #62-008
×
Stock #39-606 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€30,00
Qté 1+
€30,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Durée de Vie Lampe (heures):
200
Type d'Éclairage:
Accessory

Environnement & durabilité

Température Couleur (K):
3200.00

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Puissance universelle 90-250VAC
  • Options de contrôle Analogiques et numériques

Le DC-950H est une source lumineuse en quartz halogène 150W, à prix coùtant spécifiquement concue pour un éclairage en vision industrielle. En addition, de son entrée universelle 90-250VAC, il ne nécessite pas d'adaptateur additionnel pour l'utilisation dans toute région. En addition du contrôle d’intensité 0-100% et filtre anticalorique, le basique modèle comporte moins de 0.4% de variation dans la puissance de sortie par rapport aux illuminateurs typiques de variance 2% non régulé ou régulé AC. Un iris optionnel et montage de filtre (inclus avec les illuminateurs indiqué) permettent le contrôle de la température de couleur et l’inclusion d’un filtre de diamètre additionnel de diamètre 25.4mm à l’illuminateur. L’interface construit à l’intérieur permet le contrôle d’intensité de puissance de sortie via 0-5VDC ou un interface numérique 8 bits.

Informations techniques

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
150W EKE, Ampoule de Remplacement #39-606 €30,00   Demande de Devis