Produit ajouté au panier

Barre Lumineuse Ultra-Haute Intensité MicroBrite, Blanche

See More by Advanced Illumination
Advanced Illumination MicroBrite Ultra High Intensity Bar Light

Advanced Illumination MicroBrite Ultra High Intensity Bar Light

×
Stock #18-540 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€615,00
Qté 1+
€615,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
AL295-150WHIIC
Durée de Vie LED (heures):
50,000
Type d'Éclairage:
LED Illuminator
Remarque:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Fabricant:
Advanced Illumination
Géométrie:
Area Light
Mode d'Éclairage:
Constant

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
165.6 x 20.1 x 20.1
Poids (g):
68.9

Propriétés optiques

Couleur:
White

Electrical

Courant d'Entrée Maximum:
0.27A

Connectivité matérielle & interfaçage

Connecteur:
Flying Leads
Tension d'Entrée (V):
24V
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
0 - 60
Norme Environnementale:
IP50

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description Produit

  • Sortie haute intensité jusqu'à 73 000 lux
  • Boîtier compact avec monture de rainure en T
  • Gamme complète de longueurs d'onde disponible
  • Réglage manuel de l'intensité en option (#89-555) recommandé

Les Barres Lumineuses Ultra-Haute Intensité MicroBrite d’Advanced Illumination sont des éclairages de vision industrielle de haute performances dans un facteur de forme compact. Avec une intensité élevée de 73 000 lux à une distance de travail de 100 mm, ces Barres Lumineuses  MicroBrite surpassent les barres lumineuses comparables plus coûteuses. Ces barres lumineuses sont disponibles dans les longueurs d'onde de vision industrielle les plus courantes. Les Barres Lumineuses Ultra-Haute Intensité MicroBrite d’Advanced Illumination sont conçues pour les applications nécessitant un éclairage intense pour l'inspection de grandes surfaces. Veuillez nous contacter si votre application nécessite une Barre Lumineuse Ultra-Haute Intensité MicroBrite d'une longueur personnalisée.

Remarque : Alimentation 24V requise, #66-855. Le réglage manuel de l'intensité #89-555 est recommandé et vendu séparément.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Alimentation Électrique 24V avec Fils Étamés #66-855 €95,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Réglage d’Intensité, Monture DIN possible #89-555 €140,00   Demande de Devis