Produit ajouté au panier

Mire de Distorsion en Verre Opale Blanc, 150 x 150 mm, Écart de 1,000 mm

×
Stock #63-991 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.965,00
Qté 1-4
€2.965,00
Qté 5+
€2.817,60
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Chrome on White Ivory Glass
NIST Certification:
Serialized NIST Traceable Certificate Included

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre du Point (mm):
0.500
Espace Point (mm):
1.000
Précision Totale (mm):
±0.002
Taille de Motif (mm):
150 x 150
Dimensions (pouces):
7 x 7
Épaisseur (mm):
3.20
Tolérance Diamètre du Point (mm):
± 0.002
Tolérance Espace Point (mm):
± 0.002 Center to Center
Flatness (inches):
0.001

Propriétés optiques

Traitement:
Reflective First Surface Chromium
Rabs = 50% ±5% @ 550nm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
White Ivory Soda Lime Glass
Densité Optique OD:
>3.0
Qualité de Surface:
40-20

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description Produit

  • Pour la mesure de la distorsion et la calibration de systèmes d'imagerie
  • Versions chrome sur verre flotté ou chrome sur verre opale blanc
  • Certificat de précision NIST inclus

Les Mires de Distorsion à Fréquence Fixe sont utilisées pour résoudre le facteur de distorsion souvent gênant dans les applications de mesure. Il est important de noter qu'aucune information sur l'objet n'est perdue, mais simplement déplacée dans l'image lorsque la distorsion se produit. En utilisant ces mires, on peut facilement déterminer la ‘somme’ précise de distorsion présente et la retirer des mesures. Le centre du point peut être localisé en utilisant l'analyse centroïde dans le logiciel de mesure. Les Mires de Distorsion à Fréquence Fixes ont disponibles en plusieurs options, chacune offerte avec une combinaison spécifique de taille de point/fréquence de point. Choisissez une mire en fonction de votre champ de vision ou vos besoins de résolution/précision. Ces mires sont disponibles soit en chrome sur verre flotté soit en chrome sur verre opale blanc pour accommoder les applications de transmission ou réflexion respectivement. Inclus dans l'emballage est un certificat NIST sérialisé selon MIL-STD-45662A.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer